QuantumX MX410: amplificador universal altamente dinámico de 4 canales
¿Desea actualizar un sistema ya existente o está buscando una solución autónoma y compacta? En ambos casos, el módulo MX410 QuantumX es la elección perfecta.
Este amplificador de cuatro canales es la nueva referencia en adquisición y análisis de procesos mecánicos dinámicos. Permite medir vibraciones en cajas de engranajes, dilatación en pistones o fuerzas dinámicas en pruebas de impacto. Y cada uno de los canales del módulo universal MX410 es compatible con seis tecnologías de transductores.
QuantumX MX410. Descripción del producto
Como todos los productos de la familia QuantumX, el módulo MX410 trabaja a gran velocidad, se puede emplear de forma universal y es absolutamente preciso y fiable.
Ratios de medición de hasta 96kHz/canal
Este módulo presenta ratios de medición de hasta 96kHz/canal a la misma alta resolución de 24 bits. Los resultados presentan la máxima exactitud, tal como se precisa en la adquisición de fuerzas y aceleraciones muy dinámicas. Tanto si se trata de bandas extensométricas, de sensores IEPE o de transductores inductivos, cada uno de los canales del MX410 es compatible con todas estas tecnologías y, además, con la mínima necesidad de espacio. Obviamente también son capaces de medir la tensión eléctrica.
Dispositivo único o sistema modular
El MX410 puede utilizarse como dispositivo único, pero también puede escalarse hasta un sistema de adquisición de datos modular mediante la conexión de varios amplificadores. Las compactas dimensiones del MX410 permiten además la utilización directa en la misma aplicación, permitiendo utilizar cables cortos y consecuentemente ahorrar costes.
Tecnología APM: Conectar y medir directamente
Una tecnología también presente en el MX410, esto es, sólo necesita conectarlo y medir directamente. Al igual que la completa familia QuantumX, este módulo es compatible con la tecnología APM (Advanced Plug & Measure o Técnica de conexión y medida avanzada), la cual combina el reconocimiento automático de transductor mediante la TEDS con las ventajas de un moderno sistema de adquisición de datos. El resultado: una flexible construcción y mayor rapidez en obtención de resultados a la vez que una alta precisión. Además es posible utilizar todas las técnicas de transductores convencionales sin inconvenientes, es decir, el MX410 trabaja tanto con transductores de bandas extensométricas de medio y puente completo (DC, 4.89 kHz CF), con puentes medio y completo inductivos, así como con sensores alimentados por corriente (IEPE).
Las interfaces de comunicación admitidas son la conexión de Ethernet y de FireWire. La señal de medición ampliada también está disponible junto con el valor digital como señal analógica. Esto permite la conexión sin problemas del MX410 a cualquier sistema de análisis.
Aplicación universal
El sector del automóvil, la aeronáutica, la técnica férrea, la construcción naval, la energía, la ingeniería mecánica y la investigación y el desarrollo son, entre otros, los sectores en los que se puede aplicar el MX410.
Además, HBM garantiza la disponibilidad de la completa cadena de medición QuantumX durante mucho tiempo, por lo que las posibles ampliaciones futuras de su sistema no supondrán ningún problema.
La universalidad garantiza asimismo una inversión segura, incluso si alguna vez fuera necesario camibar el campo de aplicación.
NOVEDAD: QuantumX MX411-P en versión robusta
La versión ultrarrobusta del módulo QuantumX MX411-P está especialmente indicada para entornos adversos.
Principales parámetros operativos:
- Tipo de protección IP67 (polvo, agua)
- Intervalo de temperatura ampliado de -35 a 80 °C (-30 a 175 °F)
- Resistencia a la fatiga y a vibraciones de 10 g o superior
- Resistencia a impactos hasta 75 g
El diseño de alta resistencia del sistema ofrece condiciones óptimas para adquirir datos de medición extremadamente fiables en las condiciones más hostiles, con la garantía de un programa intensivo de verificaciones ambientales.
Entre los campos de aplicación destacan los siguientes:
- Mediciones móviles y pruebas en vehículos
- Mediciones estacionarias y pruebas en edificios
- Aplicaciones en bancos de ensayos
Ventajas
- Resultados de medición fiables incluso en los entornos más extremos
- Protección de su inversión
Software
Software
catman®EASY/AP
catman®EASY/AP es una herramienta de uso profesional para ingenieros de medición, que permite parametrizar el sistema en tan solo unos segundos mediante una base de datos de sensores ampliable. El editor TEDS integrado permite leer y escribir los datos de la TEDS en un canal, lo que ofrece una verdadera función Advanced Plug & Measure (conexión y medición avanzada). catman®EASY/AP facilita la acumulación de los niveles de usuario y visualización, y cuenta con amplias opciones de análisis. La parametrización gráfica de las condiciones de inicio y fin de los trabajos de ensayo y medición resulta muy sencilla. El editor de fórmulas integrado permite calcular en línea prácticamente cualquier canal. Y sin necesidad de programación. Los datos medidos se pueden guardar en distintos formatos, como por ejemplo BIN, RPCIII, MAT, ASCII o XLS, para analizarlos en cualquier momento.
QuantumX Assistant
El software gratuito QuantumX Assistant proporciona pleno acceso al sistema QuantumX. Este software garantiza una parametrización sencilla de todas las entradas y salidas. Además, permite leer o escribir los datos de la TEDS.
Paquete de controladores QuantumX
El paquete de controladores QuantumX gratuito permite integrar los módulos en LabVIEWTM o en otras herramientas de software mediante una.NET API (C++, C#, VB.NET).
NOVEDAD: Controlador QuantumX CANape
El controlador QuantumX CANape permite integrar fácilmente el sistema de adquisición de datos flexible QuantumX en la herramienta de software CANape de Vector Informatik. CANape gestiona la comunicación con la unidad de control electrónico y una serie de tareas clave, como la adquisición de datos, la calibración y la diagnosis. QuantumX facilita la integración de transductores y sensores adicionales de forma paralela y síncrona. La universalidad de los amplificadores QuantumX, junto con el controlador CANape, hace de este sistema una solución ideal para la optimización funcional de bancos de pruebas y ensayos en carretera.
Servidor Web integrado
El servidor Web integrado en cada módulo muestra los datos medidos en cualquier navegador Web de un ordenador o tableta sin necesidad de instalar ningún software adicional.
Controlador DIAdemTM
El controlador DIAdemTM permite integrar directamente el sistema en esta herramienta de análisis.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| QuantumX MX410 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - QuantumX MX411-P (rugged version) | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual - QuantumX CANape Driver | |||||||||
| Operating Manual - QuantumX rugged versions | |||||||||
| Operating Manual for Data Recorder CX22 | |||||||||
| Operating Manual for EtherCAT Integration CX27 | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Accessories | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Adapter DSubHD − BNC (IEPE−MX410) | |||||||||
| Backplane (BPX001) | |||||||||
| External temperature compensation (THERMO−MXBOARD) | |||||||||
| FireWire 1394b PC-CARD | |||||||||
| Mounting case clips - (CASECLIP) | |||||||||
| Mounting case protection - (CASEPROT) | |||||||||
| Mounting Instructions for Rugged Version Power Plug (CON-P1001): | |||||||||
| Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 14 pole (CON-P1007) | |||||||||
| Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 8 pole (CON-P1006) | |||||||||
| Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT) | |||||||||
| Strain gage connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350) | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 263 | |||||||||
Descargas
Descargas de software y firmware
Haga clic aquí para descargarse los últimos archivos de firmware y software para QuantumX de HBM.
Pida presupuesto del MX410
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.