- Transductores y sensores
- Células de carga
- Bandas extensométricas
- Sistemas de adquisición de datos
- Amplificadores de medida industriales
- Electrónica para pesaje
- Software
QuantumX MX440A - una muy rentable introducción a los sistemas de adquisición de datos profesional
¿Desea iniciarse de forma económica en la adquisición universal de datos? Entonces apueste por el módulo amplificador de medida QuantumX MX440A. Con sus cuatro canales, el MX440A compatibiliza con 15 tipos diferentes de sensores y transductores. Y, naturalmente, también con la función APM (Advanced Plug&Measure) al completo: conectar el transductor... y medir directamente.
Descripción del producto MX440A
Miles de técnicos en instrumentación apuestan en todo el mundo por el sistema universal de amplificación de medida QuantumX de HBM. El módulo amplificador de medida QuantumX MX840A y su modelo anterior MX840 se han convertido en el punto de referencia en el mundo de los actuales sistemas de adquisición de datos gracias a sus ocho canales y sus altísimas prestaciones.
Con el amplificador universal de medida MX440A de cuatro canales, ahora está a su disposición la universalidad del MX840A también con un menor número de canales y a un atractivo precio de entrada. Si bien, el MX440A no cuenta con el bus CAN en el canal 1.
Es idóneo para tareas de prueba, ensayo y medición más pequeñas, o también para aplicaciones de servicio. Aproveche la compatibilidad de los siguientes tipos de sensores y transductores en todos los cuatro canales:
- Puentes completos y medios puentes (bandas extensométricas y transductores inductivos)
- Tensión (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- Corriente (± 20 mA)
- Termómetro de resistencia (PT100 / PT1000)
- Resistencia ómnica (PTC, NTC, KTY, …)
- Termoelementos (tipos K, N, T, E, …)
- Transductores piezo-resistivos
- Potenciómetros
- LVDT
- Cómputo de impulsos, codificador rotatorio, medida de frecuencia, SSI
MX440A es un valioso componente de la familia QuantumX.
El amplificador de medida puede operar directamente como dispositivo individual con un PC vía conexión Ethernet, pero también en conexión con otros módulos QuantumX.
Además presenta otra ventaja: su compacto formato de 174 x 44 x 119 mm, capaz de desplegar todas sus prestaciones precisamente en construcciones de ensayo reducidas o en aplicaciones móviles.
Este módulo amplificador de medida también está disponible en la versión de 8 canales, el MX840A.
Otras ventajas de QuantumX y MX440A
- La función Advanced Plug & Measure (APM) permite detectar los transductores y sensores equipados con TEDS tan pronto se conectan al dispositivo y configurar el canal automáticamente. Esto supone para usted una reducción de los tiempos de parada durante el trabajo diario. Y además, un aumento de la eficiencia y la trazabilidad.
- Excepcional compatibilidad de software a nivel mundial: Los usuarios de QuantumX se benefician de un potente paquete de software. No solo el Asistente para el control de software QuantumX ha sentado nuevas bases en materia de manejo para el usuario y capacidad. El software de técnica de medición catman®AP, el software de análisis profesional nCode GlyphXE y otras muchas herramientas ofrecen las perfectas posibilidades de procesamiento de sus datos de medida. El paquete de software ofrece bibliotecas para LabView® y .NET para programadores.
- Calidad de técnica de medición de clase superior: con ratios de medición de hasta 19.200 Hz con un ancho de banda de hasta 3.2 kHz.
- Un certificado de calibración almacenado en el módulo garantiza una transparente trazabilidad y nivel de calidad.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| QuantumX MX440A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| ES |
Descargas Software / Firmware
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.