amplificador de frecuencia de cuatro canales MX460

Quantum X MX460: medición precisa y dinámica de par y velocidad de rotación

El módulo MX460 es perfecto para captar señales digitales de velocidad de rotación o para evaluar señales de modulación por ancho de impulsos (PWM). O para integrar transductores de par de HBM en el sistema universal de adquisición de datos Quantum X. El nuevo amplificador de frecuencia de 4 canales MX460 permite, por primera vez, capturar toda la dinámica.

QuantumX MX460. Descripción del producto

El rendimiento del MX460 abarca un ratio de medición de hasta 96kHz/canal y un ancho de banda de hasta 38kHz con la precisión que usted espera de un producto HBM. Incluso es capaz de registrar señales de hasta 1MHz con absoluta precisión.

Numerosos campos de aplicación

El MX460 se ha presentado para las aplicaciones en el campo de los motores y del desarrollo de cadenas cinemáticas. Pero evidentemente existe una gran cantidad de otros campos de aplicación, tales como: medición de ángulos en la hélice marina o medición precisa del desplazamiento en los bancos de pruebas de funcionamiento. Esto convierte al amplificador de frecuencia en una herramienta interesante para muchos sectores: la industria automovilística, aeronáutica, férrea y naval, pero también la energía, la ingeniería mecánica y la investigación y el desarrollo son otros posibles campos de aplicación.

Gracias a la tecnología APM la instalación de medida parece un juego de niños

Por supuesto el MX460 también es compatible con la tecnología APM (Advanced Plug & Measure o técnica de conexión y medida avanzada) la cual contribuye junto con la TEDS a que la instalación de medida sea como un juego de niños. La tecnología APM reconoce automáticamente el transductor conectado, eliminando así cualquier configuración complicada para poder concentrarse directamente en su verdadera tarea. Esto no solo ahorra tiempo, sino que además aporta un gran beneficio a la calidad de la medida.

Para la comunicación con el MX460 existen a disposición interfaces Ethernet y FireWire.

Carácter modular

El MX460 funciona perfectamente como dispositivo individual. No obstante, gracias a su carácter modular, permite su ampliación sin problemas hasta un sistema completo, capaz de cumplir con cualquier exigencia. No importa si registra sus datos de forma central en un receptor de módulos para su empleo en un banco de ensayo o de forma descentralizada.

Aplicación universal

Lo que caracteriza a la completa familia QuantumX es su aplicación universal junto con sus compactas dimensiones. Y por su puesto, HBM garantiza la disponibilidad y fiabilidad de la completa cadena de medición a lo largo de mucho tiempo. Incluso las futuras ampliaciones de su sistema no supondrán ningún inconveniente, por lo que su inversión es segura.

Al principio

NOVEDAD: QuantumX MX460 en versión robusta

La versión ultrarrobusta del módulo QuantumX MX460 es especialmente idónea para aplicaciones en entornos adversos.

Principales parámetros operativos:

  • Tipo de protección IP67 (polvo, agua)
  • Intervalo de temperatura ampliado de -35 a 80 °C (-30 a 175 °F)  
  • Resistencia a la fatiga y a vibraciones de 10 g o superior 
  • Resistencia a impactos hasta 75 g

El diseño de alta resistencia del sistema ofrece condiciones óptimas para adquirir datos de medición extremadamente fiables en las condiciones más hostiles, con la garantía de un programa intensivo de verificaciones ambientales.

Entre los campos de aplicación destacan los siguientes:

  • Mediciones móviles y pruebas en vehículos
  • Mediciones estacionarias y pruebas en edificios
  • Aplicaciones en bancos de ensayos

Ventajas

  • Resultados de medición fiables incluso en los entornos más extremos
  • Protección de su inversión

Software

Software

catman®EASY/AP

catman®EASY/AP es una herramienta de uso profesional para ingenieros de medición, que permite parametrizar el sistema en tan solo unos segundos mediante una base de datos de sensores ampliable. El editor TEDS integrado permite leer y escribir los datos de la TEDS en un canal, lo que ofrece una verdadera función Advanced Plug & Measure (conexión y medición avanzada). catman®EASY/AP facilita la acumulación de los niveles de usuario y visualización, y cuenta con amplias opciones de análisis. La parametrización gráfica de las condiciones de inicio y fin de los trabajos de ensayo y medición resulta muy sencilla. El editor de fórmulas integrado permite calcular en línea prácticamente cualquier canal. Y sin necesidad de programación. Los datos medidos se pueden guardar en distintos formatos, como por ejemplo BIN, RPCIII, MAT, ASCII o XLS, para analizarlos en cualquier momento.

QuantumX Assistant

El software gratuito QuantumX Assistant proporciona pleno acceso al sistema QuantumX. Este software garantiza una parametrización sencilla de todas las entradas y salidas. Además, permite leer o escribir los datos de la TEDS.

Paquete de controladores QuantumX

El paquete de controladores QuantumX gratuito permite integrar los módulos en LabVIEWTM o en otras herramientas de software mediante una.NET API (C++, C#, VB.NET).

NOVEDAD: Controlador QuantumX CANape

El controlador QuantumX CANape permite integrar fácilmente el sistema de adquisición de datos flexible QuantumX en la herramienta de software CANape de Vector Informatik. CANape gestiona la comunicación con la unidad de control electrónico y una serie de tareas clave, como la adquisición de datos, la calibración y la diagnosis. QuantumX facilita la integración de transductores y sensores adicionales de forma paralela y síncrona. La universalidad de los amplificadores QuantumX, junto con el controlador CANape, hace de este sistema una solución ideal para la optimización funcional de bancos de pruebas y ensayos en carretera.

Servidor Web integrado

El servidor Web integrado en cada módulo muestra los datos medidos en cualquier navegador Web de un ordenador o tableta sin necesidad de instalar ningún software adicional.

Controlador DIAdemTM

El controlador DIAdemTM permite integrar directamente el sistema en esta herramienta de análisis.

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
QuantumX MX460

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - QuantumX MX460-P (rugged version)Please log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual - QuantumX CANape DriverPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual - QuantumX rugged versionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for Data Recorder CX22Please log inPlease log in
Operating Manual for EtherCAT Integration CX27Please log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log in

Accessories

ENDEESFRITPTCNJPKR
Adapter DSubHD − BNC (IEPE−MX410) Please log inPlease log in
Backplane (BPX001)Please log inPlease log inPlease log in
External temperature compensation (THERMO−MXBOARD)Please log inPlease log in
FireWire 1394b PC-CARDPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting case clips - (CASECLIP)Please log inPlease log in
Mounting case protection - (CASEPROT)Please log in
Mounting Instructions for Rugged Version Power Plug (CON-P1001):Please log inPlease log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 14 pole (CON-P1007)Please log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 8 pole (CON-P1006)Please log inPlease log in
Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)Please log inPlease log in
Strain gage connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350)Please log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 263Please log inPlease log inPlease log in

Pida presupuesto del MX460

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+