- Transductores y sensores
- Células de carga
- Bandas extensométricas
- Sistemas de adquisición de datos
- Amplificadores de medida industriales
- Electrónica para pesaje
- Software
QuantumX MX471 - Módulo CANbus con 4 interfaces CAN (CAN Gateway apto para CAN de alta velocidad)
Universal. Potente. Flexible: Son muchos los argumentos que hablan en favor del sistema de amplificación de medidas QuantumX de HBM para la adquisición de datos. El módulo MX471 le permite conectar el sistema QuantumX perfectamente a su red CAN por medio de un High-speed CAN a una velocidad de transmisión de datos ultrarrápida.
Descripción del producto
El módulo MX471 cuenta con una interfaz CAN independiente y es compatible con la lectura y escritura de mensajes CAN. Pero el módulo ofrece otras interesantes ventajas: permite capturar y almacenar sincrónicamente mensajes CAN de todas las magnitudes medidas, tanto analógica como digitalmente, tales como par de giro, fuerza, extensión, desplazamiento, presión, número de revoluciones y temperatura.
Además, permite emplear los mensajes CAN como trigger para el registro de mediciones. Y también indica el estado de los nudos de la red directamente en el dispositivo, permitiendo también su registro.
CAN Gateway MX471 para el envío de mensajes
Además de lector de mensajes CAN, el MX471 también trabaja como gateway CAN. Esto permite enviar resultados de medición directamente como mensaje CAN.
¡Aproveche las potentes prestaciones del MX471!
- 4 canales configurados individualmente: entrada / salida (Receive / Transmit)
- High-speed CAN / ISO 11898: CAN 2.0A/B, standard / extended identifier
- Velocidades de transmisión configurables individualmente
- Resistencia final interna conmutable (cronometraje)
- Conector de conexión conforme CiA: D-Sub 9 polo macho
Para las entradas de señal (receive) cuenta con las siguientes prestaciones:
- Recepción de un máximo de 128 señales y una suma de 9.600 señales/s
Tipos de señal compatibles: standard, mode dependent, mode signal
Para salidas de señales (transmit):
- Envío de un máximo de 200 señales y una suma de 4.800 señales/s
Tipo de señal: 4 bytes de señal por PDO
Las interfaces de comunicación utilizadas con el módulo son Ethernet TCP/IP o FireWire conectadas a un registrador de datos o PC. La configuración se de efectúa sencillamente de la forma acostumbrada, es decir, por medio de archivos de descripción en formato DBC. El software permite generar una base de datos en canal individual en formato DBC.
CAN está de moda: aproveche las ventajas de la moderna técnica de medición
Las interfaces CANbus están adquiriendo cada vez más importancia no solo en la industria automovilística, sino también en una gran variedad de campos diferentes, tales como la automoción industrial y las aplicaciones de ensayo. Gracias a sus potentes características técnicas, el módulo CAN MX471 permite la integración sencilla del potente sistema de adquisición de datos medidos externo QuantumX en su red CAN.
QuantumX de HBM le ofrece la máxima universalidad y flexibilidad en cuestión de precisión y fiabilidad, a la vez que las mejores marcas. QuantumX reconoce y procesa automáticamente casi todos los datos de todos los tipos de transductores habituales. Además, existen a disposición potentes paquetes de software con amplias posibilidades de visualización, procesamiento y análisis profesional de sus datos medidos.
Informes concluyentes sobre sus resultados medidos, perfectamente integrados en su red CANbus vía High-speed CAN: Aproveche ahora las posibilidades que le brinda el High-speed CAN con MX471 de la familia QuantumX.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| QuantumX MX471 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| ES |
Descargas Software / Firmware
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.