- Transductores y sensores
- Células de carga
- Bandas extensométricas
- Sistemas de adquisición de datos
- Amplificadores de medida industriales
- Electrónica para pesaje
- Software
QuantumX MX840A - Amplificador universal de 8 canales
MX840A es el amplificador universal de 8 canales del sistema de adquisición de datos QuantumX de HBM. MX840A no solo convence por su compacto formato, sino también por su enorme flexibilidad, prestaciones metrológicas y sencillez de manejo.
Descripción del producto QuantumX MX840A
Miles de técnicos en instrumentación de diferentes ramas actualmente ya se han decidido por QuantumX de HBM. La razón es obvia. Este sistema universal de amplificación de medida con sus potentes módulos individuales representa ya actualmente cómo será la medición del futuro: compacta, flexible y extremadamente fiable.
Un amplificador de medida realmente universal
¿Suelen variar mucho sus tareas de medición? ¿Utiliza un sinnúmero de transductores diferentes? ¿Desea estar equipado ya para el futuro? Entonces el amplificador de medida universal MX840A es la elección perfecta para usted. Gracias a sus conexiones universales, el MX840A es apropiado para la tecnología convencional de transductores, sea cual sea el principio de medición y la combinación…
MX840A capta datos de los siguientes tipos de transductor:
- Puentes completos y medios puentes (bandas extensométricas y transductores inductivos)
- Tensión (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- Corriente (± 20 mA)
- Resistencia ómnica (PTC, NTC, KTY, …)
- Termómetro de resistencia (PT100 / PT1000)
- Termoelementos (tipos K, N, T, E, …)
- Transductores piezo-resistentes
- Potenciómetros
- LVDT
- Cómputo de impulsos, codificador rotatorio, medida de frecuencia, SSI
- Bus CAN
Detección completamente automática
La adquisición de datos es muy sencilla con MX840A:
- Conectar el transductor …
- … y medir directamente, con una resolución de 24 bit!
Aproveche también usted la técnica de Advanced Plug & Measure:
Suprimir las costosas parametrizaciones y configuraciones de antemano. Puede medir directamente y reducir sus tiempos de parada notablemente.
APM emplea TEDS, la hoja electrónica de características del transductor. TEDS garantiza una transmisión rápida, confortable y segura de los detalles del transductor al QuantumX y MX840A. Si sus transductores todavía no son compatibles con TEDS, simplemente incorpore esta tecnología a posteriori o apueste por el confortable banco de datos de sensores de HBM con muchos tipos de transductores ya predefinidos.
Compacto y flexible
MX840A reúne funciones técnicamente superiores en un formato compacto. Con sus dimensiones de tan solo 174 x 44 x 119 mm, el MX840 encaja perfectamente en cualquier banco de ensayo. Incluso cuando existe muy poco espacio para ello.
Amplíe su sistema de medición con módulos adicionales sincronizados. Aproxime los módulos independientes cerca de los distintos puestos de medición. Con un sistema repartido reduce los esfuerzos que supone el cableado sin renunciar a la alta calidad gracias a la pronta digitalización.
QuantumX es la herramienta perfecta para las típicas tareas en materia de medición, ensayo y comprobación, habiéndose establecido ya en muchos sectores, tales como las industrias automovilística, aeronáutica, ferroviaria y naval, así como de la energía, la ingeniería mecánica y la automatización.
Potente software
Como todos los módulos de QuantumX, el MX840A saca partido del completo paquete de software:
- El gratuito “QuantumX Assistant” ha sentado nuevas bases en facilidad de manejo para el usuario.
- El software para técnica de medición catman®AP es el paquete de software profesional de HBM que integra el completo espectro de tareas de trabajo, desde cálculos algebraicos hasta automatización, además de un gran número de posibilidades de visualización gráfica. La interfaz se puede configurar de forma individual y ofrece gran variedad de posibilidades de exportación.
- El software de análisis GlyphXE permite moldear sus análisis gráficamente y evaluarlos profesionalmente. Un gran número de bibliotecas permiten realizar estas tareas.
- Los usuarios de LabVIEW® pueden programar gráficamente el desarrollo de sus ensayos y adquisición de datos en base a la “biblioteca QuantumX VI”. Los primeros pasos se asisten mediante ejemplos.
- La función “QuantumX API para .NET y COM” permite, por ejemplo, la programación orientada al objeto de interfaces de usuario totalmente individuales en el moderno Microsoft .NET-Framework. Un lenguaje de programación basado en texto, por ejemplo, C#, permite resolver rápidamente tanto tareas sencillas como complejas.
Calibración de fábrica incluida
Una calibración de su amplificador de medida es la mejor garantía para la corrección y trazabilidad de sus resultados de medida. Con QuantumX obtiene las ventajas de la seguridad de una calibración de fábrica desde el principio. ¡Todo dispositivo QuantumX se suministra ya con un certificado de calibración electrónico de fábrica! Lo garantizamos con un sello de calibración sobre el dispositivo.
SCM-SG120/350 Adapter for measuring single strain gauges
The QuantumX universal data acquisition system provides the SCM-SG120/350, an adapter for measuring single strain gauges.
The adapter completes the quarter bridge with 3 passive resistors to form a full bridge. The two adapter versions that are available have been balanced to 120 or 350 ohm resistors and can be directly plugged on and fixed to the module's D-Sub-HD socket.
Installation and parameterization is very easy: Solder on the three wires in the adapter and plug it onto the measuring amplifier. All required parameters such as bridge and gauge factor, bridge excitation, physical unit and calibration data are directly stored on the adapter via software (TEDS).
Main features of SCM-SG120/350
- Measurement of single strain gauges
- 2 versions: 120 or 350 ohm strain gauges
- Connection to MX840, MX840A, MX440A, MX410
Your benefits
- Easy upgrading of existing functionality
- Fast parameterization (TEDS)
- Shunt calibration (reference signal)
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| QuantumX MX840A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| ES |
Notas de aplicación
Producción de energía verde: prolongación de la futura vida útil de las plantas de fermentación
La empresa suiza AXPO Kompogas AG utiliza una solución de tecnología de medición de HBM para alargar la vida útil de sus plantas de biogás. ¿Cómo se pueden instalar sensores de forma segura y permanente en un entorno húmedo y...
Efficient processes thanks to standardized measurement technology
Leading global machine manufacturer ARBURG relies on data acquisition using QuantumX by HBM for both testing tasks in production and services.
Tiempos de reacción en condiciones de tráfico: un innovador método de análisis utiliza tecnología HBM
En medio del tráfico, reaccionar suele ser cuestión de milésimas de segundo. ¿Cómo reaccionamos al volante ante una situación de peligro? Con ayuda de la tecnología de medición de HBM, el ingeniero suizo Mauro Balestra ha...
Kee Safety utiliza QuantumX para el desarrollo de productos
En los trabajos de investigación y desarrollo de sus líneas de vida horizontales (KeeLine), Kee Safety utiliza Quantum MX840A, transductores de fuerza U9B y el software catman®Easy para llevar a cabo pruebas de caída dinámica y...
Control de carga en el estadio Olympiahalle de Múnich
Hoy en día los conciertos, sobre todo los de música pop, son cada vez más desmesurados. En consecuencia, el equipo de luces y sonido que utilizan los artistas es grande y pesado. Sin embargo, los techos y pórticos de iluminación...
Displaying results 1 to 5 out of 17
Descargas Software / Firmware
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key features MX840A
The following applies for each channel:
- 24 bit A/D conversion for synchronous, parallel measurements
- Sample rate: up to 19.2 kHz/channel, configurable
- Filters: Bessel, Butterworth 0.01 Hz to 3.2 kHz (- 1 dB)
- Electrically isolated inputs
- Supply for active transducers: 5 ... 24 V DC (0.7 watt)
- Permissible cable length to transducer: 100 m
- Transducer connection: D-SUB-15HD plug
- PC connection: Ethernet TCP/IP, Firewire or EtherCAT (via CX27)
- Supply voltage: 10 ... 30 V DC
- Dimensions: 44 x 174 x 119 mm (6.9 x 1.7 x 4.7 inch)
- Nominal (rated) temperature range: -20°C ... +60°C