- Transductores y sensores
- Células de carga
- Bandas extensométricas
- Sistemas de adquisición de datos
- Amplificadores de medida industriales
- Electrónica para pesaje
- Software
K3607 - Aparato de calibración
La unidad de calibración K3607 se puede utilizar para calibrar amplificadores o cadenas de medición sin la necesidad de aplicar una carga mecánica sobre los transductores de deformación que forman parte de la cadena de medición.
Para este proposito el instrumento de calibración está equipado con un circuito de resistencias de alta precisión en configuración de estrella diseñado para simular los transductores de bandas extensométricas de 350-Ω de puente competo.
La capacitancia y la inductancia intrínsecas extremadamente bajas de las resistencias de precisión otorgan al instrumento de calibración una clase de precisión de 0.025.
Si se emplea un amplificador de medición apropiado el instrumento de calibración K3607 puede ser operado en circuito de seis hilos balanceando los efectos capacitivos y resistivos de largos cables de medición.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| K3607 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 092 | |||||||||
| ES |
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Suitable for simulating output signals of 350ohm strain gage fullbridge transducers
- 30 calibration signals between 0.05mV/V and 10mV/V
- Absolute zero point stability with equivalent star circuit
- Suitable for transducers supplied with DC voltage and carrier frequency up to 5kHz
- Mobile application for many measuring chains