Amplificadores y electrónica optimizados para el análisis experimental de tensiones
Los amplificadores y sistemas de adquisición de datos medidos idóneos para sus tareas de medición.
Cada tarea de medición conlleva sus propias exigencias. No importa cuántos puntos de medida están implicados ni si usted es un principiante o un profesional, HBM ofrece el amplificador de medida adaptado expresamente a sus deseos.
Todos los amplificadores tienen algo en común: alta calidad y precisión:
- Adquisición de datos paralela y sincrónica de todos los canales (un conversor A/D por canal)
- Frecuencia portadora para minimizar las influencias perturbadoras
- Conexión directa de banda extensométrica de cuarto de puente sin resistencias suplementarias
- Resistencia shunt integrada para la comprobación de la aplicación
MGCplus - the flexible data acquisition system
Optical measurement technology from HBM
NO_FILTER
| Producto | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANHEAD | ![]() |
El módulo amplificador CANHEAD® reduce los costes de instalación hasta el 90%
|
|||||
| CANHEADdirect | ![]() |
CANHEADdirect, el módulo de comunicación con el PC: funciones CANHEAD® a bajo precio
|