- Transductores y sensores
- Células de carga
- Bandas extensométricas
- Sistemas de adquisición de datos
- Amplificadores de medida industriales
- Electrónica para pesaje
- Software
CANHEAD® - El módulo amplificador CANHEAD® reduce los costes de instalación hasta el 90%
CANHEAD® es un sistema de módulos amplificadores descentralizados que se instalan cerca del lugar de medición. Cada módulo cuenta con 10 canales de medida cuyas señales se transmiten a través de un cable de bus de campo. Así pues, para 120 puntos de medición basta un único cable de bus de campo hasta el maestro. Por tanto la inversión de tiempo y de costes para el cableado se reduce fácilmente hasta el 90%.
Key Features
- 10-channel amplifier modules for installation close to measuring points
- Measured data transmission to communication master via field bus
- Base modules for individual strain gages, strain gage full and half bridges, DC voltage sources
- Suitable for unlimited cascading
- Uniform amplifier module for all base module types
- Connection of amplifier module/base module by simply plugging in
Descripción del producto
CANHEAD® está concebido para las pruebas de estructuras y tareas similares con un número de canales medio-alto. La medida principal en estos casos son los análisis experimentales de tensiones con las bandas extensométricas. Si hasta el momento los módulos para bandas extensométricas individuales en circuitos de 3 y 4 hilos han cubierto las tareas corrientes, ahora con el CB1010 son posibles las más exigentes tareas especializadas. Gracias a que los diferentes canales de un módulo trabajan simultáneamente en diferentes variantes de conexión (puentes medios y completos y medición de tensiones), se dispone de una gran flexibilidad en su uso.
Especialmente las variantes de funcionamiento con puentes completos de bandas extensométricas permiten también trabajos con transductores de medición de dimensiones tales como fuerza, masa, momento de giro, extensión, etc.
Todos los tipos de modelos son combinables libremente dentro del sistema completo. El sistema MGCplus es el maestro de la comunicación: la adquisición de datos y el control forman parte del concepto principal dentro del software HBM. A través de un único maestro de comunicaciones se controlan hasta 240 canales de medición. La cascada dentro del sistema completo con otros maestros permite un aumento del número de canales.
Los llamados módulos base están fijos en el cableado. En cambio, los verdaderos módulos de amplificadores son “móviles” y pueden enchufarse o desenchufarse simplemente en los módulos base. De este modo una cadena de medida configurada una vez se puede volver a montar en pocos pasos, incluso si los módulos de amplificadores cambian entre diferentes objetos de ensayo. Esta flexibilidad de uso aumenta aún más gracias a que los diferentes tipos de módulos base trabajan al unísono con el mismo módulo de amplificadores. Éste alimenta las bandas extensométricas en la técnica de frecuencia portadora estable de 600 Hz y viene equipado con un convertidor A/D para cada canal de medida.
Las identificaciones electrónicas del transductor TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) se pueden utilizar junto con los transductores correspondientemente equipados. De este modo se elimina la configuración manual del amplificador y se puede comenzar a medir de inmediato en la escala correcta.
Customer Testimonials
"IABG made the decision to use CANHEAD® for A380 fatigue testing, as distributed measurement acquisition has considerable advantages for extended structures. With 7,000 strain gage measuring points to deal with, we found reduced installation costs and time, better interference immunity and easier expansion very persuasive arguments." (Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Germany)
"We have been successfully using CANHEAD® for a long time for measurements on mobile cranes and crawler cranes. We specifically install the CB1010 module where we are using strain gage half bridges, to ensure optimum temperature compensation even when measurements are taken in direct sunlight." (Dipl.-Ing. Arno Bücheler, Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Germany)
"At Vestas Technology we have recently added CANHEAD® to our MGCplus system. CANHEAD® gives us a significant benefit in terms of reducing cabling costs and the time needed to set up a blade test." (Matthew McInnes, Vestas Technology, UK)
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| CANHEAD | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 227 | |||||||||
| Information 1-CANHEAD-M12 | |||||||||
| ES |
Notas de aplicación
Keeping an eye on the effects of heavy goods traffic: Long-term monitoring on a motorway bridge
Increasing heavy goods traffic is a constant endurance test for the approximately 38,000 bridges on the German motorways and main roads. In order to investigate these effects, the Federal Highway Research Institute (BASt)...
Descargas Software / Firmware
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Related Data Acquisition System
PC Communication Module
The CANHEADdirect communication module enables measurement data of up to five CANHEAD® modules to be directly transmitted to a PC via CANbus. Learn more