- Transductores y sensores
- Células de carga
- Bandas extensométricas
- Sistemas de adquisición de datos
- Amplificadores de medida industriales
- Electrónica para pesaje
- Software
CANHEAD®direct - CANHEADdirect, el módulo de comunicación con el PC: funciones CANHEAD® a bajo precio
El módulo de comunicación CANHEADdirect puede transmitir a su PC los datos medidos de hasta cinco módulos CANHEAD® a través de un CANbus direct. Y esto a un precio que convierte al sistema CANHEAD® en la primera opción, incluso para pequeñas y medianas aplicaciones en el análisis experimental de tensiones y estructuras.
Descripción del producto
CANHEADdirect: Pequeñas inversiones, grandes rendimientos
Con CANHEADdirect podrá beneficiarse de las ventajas del sistema CANHEAD®. La adquisición de datos se efectúa directamente en el punto de medición, con lo que el largo y lioso cableado es cosa del pasado, simplificando enormemente la instalación de medida. Solo se precisa un cable convencional de bus de campo para conectar de forma segura los módulos entre sí y con el CANHEADdirect. Con ello se consigue un precio por canal del sistema verdaderamente económico. Además también permite ahorrar otros costes, puesto que se eliminan las largas líneas de datos desde el punto de medición hasta el amplificador de medidas. La adquisición de datos se produce a la alta resolución de 24 bits, lo cual garantiza mediciones precisas.
Estructura simplificada
Para la transmisión de los datos medidos desde el sensor al PC se necesitan los siguientes componentes:
- De 1 a 5 módulos base (CB1014, CB1015, CB1016, CB1010)
- Módulos amplificadores CA1030 (la cantidad depende del módulo base utilizado)
- El módulo de comunicación con el PC CANHEADdirect para aplicaciones de hasta 50 puntos de medición
- El cable de conexión del CANbus (KAB267-2)
- La resistencia final (CANHEAD-TERM)
La conexión del módulo CANHEADdirect al PC se realiza simplemente por USB. La alimentación eléctrica del módulo CANHEADdirect se produce a través de una fuente externa. La alimentación del módulo base se realiza a través del CANbus. Los LEDs permiten comprobar de un vistazo el estado del sistema.
Los módulos base sirven de cajas inteligentes de conexiones que almacenan la información específica de los puntos de medición. Existen a disposición tres módulos base (CB1014, CB1015, CB1016) para bandas extensométricas individuales con conexión de cuarto de puente, así como el CB1010 para bandas extensométricas de puente medio y completo y para mediciones de fuente de tensión continua. Todos los módulos cuentan con diez canales que miden simultáneamente. La tecnología de frecuencia portadora elimina de forma fiable tanto las interferencias externas como los ruidos. Incluso el funcionamiento mixto de los módulos resulta posible sin inconvenientes. Tenga en cuenta que CANHEADdirect no es compatible con la función TEDS en el CB1010.
Sistema modular
El núcleo del sistema lo constituye el flexible módulo amplificador CA1030, apto para todas las magnitudes medidas y variaciones de conexión. Éste se inserta simplemente en los módulos base ya instalados y puede intercambiarse opcionalmente entre las distintas instalaciones de medida. Esto pone de relieve el carácter modular del sistema, que confiere máxima flexibilidad en sus instalaciones de medida.
Cableado por conector RJ45
La instalación de medida resulta especialmente sencilla con los módulos base CB1016 y CB1010, en los que el cableado no se realiza por conexión de apriete sino por conector RJ45. La conexión compensada de 4 hilos del módulo base para la conexión de cuarto de puente (CB1015 y CB1016) compensa con toda fiabilidad las influencias del cable y las condiciones térmicas difíciles. Tanto los módulos como el amplificador se alimentan del módulo de comunicación CANHEADdirect a través del CANbus.
La elección perfecta para aplicaciones con grandes y medianas cantidades de canales
Gracias al CANHEADdirect este sistema también resulta atractivo para universidades, laboratorios, gabinetes de ingenieros y aplicaciones industriales. Para un mayor número de canales, HBM ofrece lógicamente también el sistema de amplificación de medidas MGCplus con el módulo ML74B/AP74. Por lo tanto la inversión tiene un futuro garantizado, incluso si después necesita ampliar su aplicación de medida a más de 50 puntos de medición.
Múltiples campos de aplicación
CANHEAD® permite numerosas aplicaciones. Los tests de estructura, pruebas de fatiga, monitorizaciones de larga duración o las mediciones en la mecánica estructural general garantizan un funcionamiento seguro en instalaciones de energía eólica, vehículos ferroviarios o componentes de construcciones mecánicas, entre otros.
Con el software catman® y GlyphXE hacia la solución completa
Junto con el software catman® easy / AP y GlyphXE obtendrá una completa solución perfectamente sincronizada para capturar, medir, evaluar y configurar datos medidos.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| CANHEADdirect | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| ES |
Descargas Software / Firmware
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.