OptiMet by HBM™: sistema para sensores de fibra óptica

Los sensores integrados en la fibra óptica garantizan eficiencia y lecturas fiables

Un sensor integrado en la fibra óptica es aquel en el que la propia fibra óptica forma el elemento sensor y, al mismo tiempo, se emplea para transmitir los datos de medición.
En determinadas aplicaciones, las galgas extensométricas de fibra basadas en fibra de Bragg son superiores a los productos eléctricos equivalentes. Recientemente, HBM ha completado su gama de galgas extensométricas eléctricas y ópticas con su sistema OptiMet by HBM™, formado por componentes de fibra óptica con y sin función integrada de medición mediante fibra de Bragg.

Los sistemas OptiMet ofrecen distintos tipos de fibra óptica monomodo con redes funcionales integradas:

  • OptiMet-OMF (fibra con Ormocer)
  • OptiMet-PKF (fibra revestida)

Estos productos son una garantía de fiabilidad y eficiencia en aplicaciones aeroespaciales, geotécnicas o de control de conductos.

Aplicaciones

Campos de aplicación:

  • Análisis experimental de tensiones y control de resistencia
  • Pruebas aeroespaciales
  • Pruebas de automoción
  • Pruebas ferroviarias
  • Geotecnia

Aplicaciones potenciales:

  • Control de pendientes
  • Control de asentamiento de tuberías
  • Control durante obras de construcción (convergencia de túneles, elevación, etc.)
  • Determinación de estados de carga estática y dinámica

Ventajas con respecto a las galgas extensométricas eléctricas

  • Instalación más rápida y rentable por punto de medición
  • Insensible a la influencia del agua y de la humedad ambiente
  • Mayor estabilidad en caso de cargas alternadas
  • Optimización del uso del sistema de pruebas, porque no se producen paradas como consecuencia de la sustitución de galgas extensométricas eléctricas
  • Contrastado para grandes extensiones, superiores incluso a 7000 µm/m.

Configuración y propiedades

La Figura 1 muestra la configuración típica de la cadena de medición.

Fig. 1: Configuración típica para OptiMet OMF y OptiMet PKF

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran las características diferenciales de los tipos de fibra OMF y PKF. Los dos tipos OptiMet tienen las mismas propiedades ópticas:

  • a) Forma del pico (red con bajas características de reflexión y reflectividad máxima del 15%):

Fig. 2: Pico típico de las redes de Bragg de las fibras OptiMet OMF y OptiMet PKF

  • b) Factor k: 0,79
  • c) Diámetro del núcleo: 6 µm a 1550 nm
  • d) Atenuación: 18 dB / km (bidireccional)

Ambos tipos de fibras se caracterizan por una alta estabilidad frente a las cargas alternadas, y por su elevada capacidad absorber grandes extensiones.

OptiMet OMF (diámetro de fibra 195 µm):

Fig. 3: Fibra monomodo OptiMet OMF

OptiMet PKF (diámetro de fibra 700 µm):

Fig. 4: Fibra monomodo OptiMet PKF

Rango de temperatura de servicio

El rango de temperatura de servicio* para cada uno de los tipos es el siguiente:

OptiMet OMF

OptiMet PKF

-269 °C a 200 °C

-40°C a +100 °C

Hasta +300 °C durante periodos cortos

Hasta +300 °C durante periodos cortos

*)No se tienen en cuenta las características de los adhesivos empleados en la instalación

Pida oferta de OptiMet by HBM

¿Le interesa OptiMet by HBM™? Rellene el formulario siguiente.