- Transductores y sensores
- Células de carga
- Bandas extensométricas
- Sistemas de adquisición de datos
- Amplificadores de medida industriales
- Electrónica para pesaje
- Software
SI / DI - Interrogators for optical strain gages
Desde el sensor hasta el software: también puede beneficiarse de una cadena de medición de sensores ópticos perfectamente sincronizada. Gane tiempo y seguridad con la solución completa de una sola fuente.
Descripción del producto
HBM le ofrece los siguientes tipos de interrogadores (dispositivos de medición optoelectrónicos) para la adquisición correcta de las señales de bandas ópticas.
Interrogadores de la serie SI para la adquisición estática de uno a cuatro canales, de una a cinco mediciones por segundo:
- SI101: dispositivo de un canal, una medición por segundo
- SI105: dispositivo de un canal, 5 mediciones por segundo
- SI401: dispositivo de 4 canales, una medición por segundo
- SI405: dispositivo de 4 canales, 5 mediciones por segundo
- SI410: dispositivo de 4 canales, 10 mediciones por segundo
Interrogadores de la serie DI para la adquisición dinámica de uno a cuatro canales, de 100 a 1000 mediciones por segundo:
- DI101: dispositivo de un canal, 100 mediciones por segundo
- DI105: dispositivo de un canal, 500 mediciones por segundo
- DI110: dispositivo de un canal, 1000 mediciones por segundo
- DI405: dispositivo de 4 canales, 500 mediciones por segundo
- DI410: dispositivo de 4 canales, 1000 mediciones por segundo
NUEVO: Adicionalmente a las especificaciones de la hoja de datos, DI410 está disponible en la versión estándar, con velocidad de muestreo de 1 kHz y el rango de medida (espectro) desde 1510 hasta 1590 además de
- Velocidad de muestreo 2 kHz y rango de medida (espectro) de 40 Nm (rango: 1525 - 1565 Nm) o
- Velocidad de muestreo 0.5 kHz y rango de medida (espectro) de 160 Nm (rango: 1460 - 1620 Nm)
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| SI / DI | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet DI Interrogator | |||||||||
| Operating Manual DI Interrogator | |||||||||
| Operating Manual SI Interrogator | |||||||||
| Data Sheet SI Interrogator | |||||||||
| CE-Certificate 257 | |||||||||
| ES |
Notas de aplicación
DB Minden is testing optical strain gages from HBM
Many tests and inspections are mandatory for approval of new railway vehicles. These include test runs with wheelsets enabling the forces between wheel and rail to be measured. At present, DB Systemtechnik in Minden, Germany, an...
Tecnología y servicio de HBM para la construcción del primer parque eólico marítimo alemán
En estos tiempos de precios elevados de la materia prima y de creciente conciencia medioambiental, la producción eficaz y ecológica de energía eléctrica adquiere cada vez mayor importancia a los ojos del usuario. HBM suministra e...
Optical sensors for lightweights
Modern lightweight materials are increasingly being used in aerospace applications and in other branches, such as traffic and construction engineering, mechanical engineering and the energy business. Fiber composite technology in...
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Read HBM's Online Brochure on Optical Sensing
Related Products
Related Software
catman®AP EasyOptics Data Acquisition Software
Key Features
- Precisión excelente y estabilidad a largo plazo
- Rangos de medida desde 1510 nm hasta 1590 nm
- Posibilidad de conectar un Multiplexer para aumentar el número de canales ópticos
- Configuración y transmisión de datos desde una interface Ethernet
- Generador láser rápido y modulable de frecuencia
- Rasteable para el NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Compacto, robusto y manejable