- Transductores y sensores
- Células de carga
- Bandas extensométricas
- Sistemas de adquisición de datos
- Amplificadores de medida industriales
- Electrónica para pesaje
- Software
Sistema de adquisición de datos con aislamiento galvánico 7600
Potente y fácil de integrar. El modelo 7600 es un sistema de adquisición de datos con aislamiento galvánico de cuarta generación, que facilita las mediciones de tensión en entornos con potenciales extremadamente altos. Resulta particularmente idóneo en aplicaciones de monitorización de líneas eléctricas y monitorización de la caída de rayos.
Descripción del producto
El sistema de adquisición de datos con aislamiento galvánico 7600 es un cabezal de control remoto con guía de fibra óptica (front end) para grabadores de transitorios de la serie GEN (GEN5i/GEN7t/16t). Está compuesto por un receptor y un transmisor conectados entre sí a través de un cable de fibra óptica, con aislamiento. La unidad receptora consiste en una tarjeta receptora GEN especial.
El sistema de adquisición de datos con aislamiento galvánico 7600 se suministra sin batería ni fuente de alimentación. Está diseñado para integrarse en una estructura de aislamiento ya existente capaz de proporcionar un suministro eléctrico de corriente continua permanente a la unidad receptora.
Un convertidor A/D se encarga de digitalizar las señales analógicas, con una frecuencia de muestreo de 100 MS/s y resolución de 14 bits.
El aislamiento mediante una guía de fibra óptica evita bucles a tierra, ruido y deriva de la señal, a la vez que garantiza una separación segura entre el objeto de medición y el banco de ensayos. La robusta carcasa, de acero inoxidable, permite utilizar el sistema en entornos sometidos a interferencias electromagnéticas. Pulse aquí para más información sobre los beneficios del aislamiento galvánico.
Campo de aplicación potenciales:
- Monitorización de la caída de rayos
- Monitorización de líneas eléctricas
Ventajas
- Seguro, preciso y fiable
- Resistente a las vibraciones, amplio intervalo de temperatura (-10 a +70 °C)
- Idóneo para entornos eléctricos de difícil acceso
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| 7600 Isolated Digitizer | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual 7600 Isolated Digitizer | |||||||||
| ES |
Pida oferta del sistema de adquisición de datos con aislamiento galvánico 7600
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.