nCode GlyphXE: el potente software de análisis para la verdadera comprensión de los datos medidos
Actualmente en los proyectos de ensayos y comprobaciones la cantidad de datos alcanza rápidamente enormes volúmenes. ¿Cómo reconocer los valores relevantes ante gigabytes de datos en bruto?
nCode GlyphXE expone claramente los resultados que son realmente importantes para sus proyectos de medición. GlyphXE es el moderno y potente software de análisis que proporciona informes concluyentes de ensayos de manera rápida, segura y sencilla, incluso a partir de ingentes cantidades de datos.
Descripción del producto
El potente método de análisis integrado para el post-tratamiento de datos medidos convierte al GlyphXE en una herramienta profesional perfeccionada para sus proyectos de ensayos. Además, el GlyphXE convence por su sencillo manejo, incluso para los usuarios ocasionales.
GlyphXE proporciona una interfaz de usuario gráfica que permite desarrollar sus propios cálculos de análisis individuales paso a paso. No se requieren conocimientos de programación ni aprendizaje de lenguajes encriptados especiales.
Obtenga su informe con un clic de ratón
Todos los procesos analíticos configurados una primera vez podrán ejecutarse después automáticamente, de modo que con tan solo un clic de ratón obtendrá un informe de ensayos final.
Las principales funciones explicadas de forma gráfica en el vídeo GlyphXE (inglés)
Obtenga rápidamente los resultados concluyentes con GlyphXE:
- Fácil instalación
Elabore sus procesos de análisis paso a paso con el editor gráfico simplemente con la función de arrastrar y colocar. - Importe rápido de datos
GlyphXE es compatible con todos los formatos de datos habituales, incluido Microsoft Excel y numerosas herramientas de ingeniería. - Informes automáticos
Numerosos procedimientos pre-configurados para las aplicaciones corrientes. Además es posible almacenar las operaciones de análisis configuradas individualmente y utilizarlas para obtener informes finales de nuevos datos con tan solo un clic de ratón.
Resultados claros. Notables ventajas en eficiencia.
Gracias a los resultados claros y a su manejo intuitivo, GlyphXE proporciona inmediatamente un notable aumento de la eficiencia en sus ensayos y comprobaciones. Benefíciese de la reducción de tiempos de procesamiento, de un riesgo de errores minimizado y de resultados de datos concluyentes.
Multicanal, Multidatos, Multiformato … un verdadero multitalento
GlyphXE es capaz de procesar automáticamente los datos de numerosos canales. Los análisis que ejecuta el GlyphXE en un canal, también son posibles para cientos de canales simultáneamente, sin necesidad de escribir los Batch scripts especiales. GlyphXE puede además procesar cualquier cantidad imaginable de ensayos, eventos y mediciones.
- Notable ganancia de tiempo para la valoración de datos de ensayos: GlyphXE suministra con precisión los resultados que necesita para tomar decisiones.
- Innumerables posibilidades de análisis complejos para expertos, pero también simples para usuarios ocasionales.
- Numerosas posibilidades de almacenamiento de operaciones de post-tratamiento definidas una primera vez: de este modo se obtiene una buena experiencia y conocimientos importantes de captura de datos en la empresa a la vez que se proporcionan datos consistentes.
nCode GlyphXE: éste es el aspecto que debe tener un análisis de datos profesional.
Innovador como el que más, GlyphXE es un software basado en décadas de experiencia de HBM nCode, el principal creador de herramientas de análisis de post-tratamiento a nivel mundial. No se conforme con menos, y además aproveche ahora el precio especialmente atractivo.
En catman® su análisis solo se encuentra a un clic de distancia …
GlyphXE es compatible con todos los formatos de datos habituales: MTS RPC3, NI DIAdem, imc FAMOS, Microsoft Excel, formatos ASCII, MATLAB –y evidentemente también catman® y Perception de HBM. Los usuarios del software de adquisición de datos de HBM catman® cuentan con una doble ventaja. En efecto, los datos se pueden procesar de forma sencilla y profesional utilizando el GlyphXE. Además se puede iniciar el análisis de post-tratamiento de sus datos desde catman® con tan solo un botón integrado directamente en catman®AP (Version 3.0).
Obtenga también un verdadero conocimiento de sus datos de medida: el intuitivo software nCode GlyphXE, capaz de descodificar complejos datos de forma gráfica y profesional como ningún otro, ofrece siempre máximas prestaciones, incluso para grandes cantidades de datos.
Click here to download a free demo version.
Nueva versión 3.0
Nueva versión 3.0: muchas novedades y máxima facilidad de uso
¡Benefíciese de las nuevas funciones de la versión 3.0 de nCode GlyphXE!
No es una decisión excluyente, porque la nueva versión de nCode GlyphXE le permite utilizar toda la potencia de cálculo de sus algoritmos de MATLAB. Su código MATLAB se puede integra fácilmente en el cómodo entorno de GlyphXE, en forma de glifos (cadenas) GlyphXE. Combine su código individual con el software interactivo. Ganará en facilidad de gestión, análisis y rapidez de visualización de los valores medidos.
Las nuevas funciones incluso incrementan la eficiencia de los análisis de aplicaciones de máquinas rotativas, gracias a:
Análisis y visualización de datos con sincronía angular
Análisis en cascada a lo largo del tiempo
Dimensionamiento flexible de ventanas para análisis JTF.
Igualmente, podrá beneficiarse de gráficos XY con un eje de tiempo absoluto, del soporte de archivos de vídeo SOMAT SIE y de la opción de guardar los archivos de proyecto junto con los datos de medida.
Además, las numerosas novedades se complementan con una facilidad de uso imbatible. El concepto de navegación, la posibilidad de crear paletas personalizadas de glifos y la nueva ayuda en línea sensible al contexto hacen que este software resulte hoy más cómodo de utilizar que nunca.
Para saber más sobre nCode GlyphXE 3.0, participe en nuestro webinario nCode GlyphXE. Regístrese ahora y descárgueselo gratuitamente:
Webinario 'Novedades en GlyphXE 3.0' (versión en inglés, 42 minutos)
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Funciones de GlyphXE ...
- Múltiples formatos de entrada
- Canales de cálculo
- Asignación de canales
- Filtros
- Extracción y concatenación
- Estadísticas y estadísticas continuas
- Sondeo de repeticiones
- Conversión de unidades
- Análisis de frecuencia
- Editor gráfico
- Visualización e informes
- Múltiples formatos de salida
Los módulos complementarios para aplicaciones especiales
- DSP avanzado
- Visualización sincronizada
- Ruidos y vibraciones
- corrección de anomalías (nuevo)