catman®AP - The complete and convenient data acquisition software.

catman®AP - el software de adquisición de datos más completo y práctico

Benefíciese de un software de adquisición de datos de nueva generación. catman®AP reúne distintos módulos de alta eficiencia para labores de medición muy variadas. Cada módulo es un campeón en su campo de aplicación específico. De forma combinada, los módulos constituyen el paquete de software catman®AP: flexible, potente, interconectado y de altas prestaciones.

La base: catman®Easy, resultados de medición sencillos.

Con catman®Easy, medir y analizar los datos resulta muy sencillo. Gracias a su intuitiva interfaz de usuario, solo hacen falta unos pocos clics de ratón para empezar a medir. Configure el amplificador con ayuda de la TEDS —la hoja de datos electrónica del transductor— o con la base de datos de sensores actualizable... y listos. Sus numerosas opciones de análisis gráfico de datos y sus versátiles posibilidades de exportación hacen de catman®Easy una herramienta indispensable y fiable para cualquier técnico de medición.

Módulos catman®AP: asistencia profesional con todo incluido para sus tareas de medición

Módulo EasyMath para la evaluación matemática de sus datos: extraiga conclusiones de los datos obtenidos en los ensayos. Muchas tareas de medición requieren un análisis de los datos basado en métodos matemáticos. Por eso, el módulo EasyMath de catman®AP se encarga de llevar a cabo distintos análisis matemáticos para usted. Los resultados pueden imprimirse, visualizarse y exportarse con absoluta facilidad.

catman®AP se adapta a sus tareas de medición concretas y facilita su trabajo diario. Utilice el módulo AutoSequence para automatizar pasos de medición y análisis repetitivos, con solo colocar en una secuencia sus bloques funcionales. Ahorrará mucho tiempo, especialmente en mediciones periódicas que requieren siempre los mismos pasos de análisis o en la automatización de pruebas de funcionalidad.

El módulo EasyScript de catman®AP le permite crear sus propias macros para efectuar tareas de medición individuales; por ejemplo, para crear pasos de medición y análisis específicos e integrar en catman®AP nuevas funciones creadas por usted mismo. EasyScript se basa en el estándar de macros VBA de Microsoft. Cómodo y fiable, incluso fuera de línea.

Por su parte, el módulo EasyLog de catman®AP permite registrar de forma independiente sus datos de medida en una tarjeta de memoria o en un disco duro (en combinación con los amplificadores MGCplus).

El módulo EasyPlan de parametrización fuera de línea le ayuda a configurar fácilmente su amplificador fuera de línea, incluso sin conexión con el PC.

Versión 3.4: ahora con grabación de vídeo

La última versión 3.4 de catman®AP sigue convenciendo con nuevas funciones y una extraordinaria facilidad de manejo. Benefíciese de las siguientes innovaciones:

  • Integración de hasta 4 cámaras de vídeo para observación de objetos de prueba en continuo o mediante activación.
  • Integración de transductores Kistler RoaDyn® para la medición de fuerzas y pares en ruedas, en ensayos dinámicos de vehículos, pruebas de frenos y adquisición de datos de carga en pruebas en ruta (nuevo módulo EasyRoadload).
  • Importación de configuraciones de canales procedentes de sistemas de gestión de pruebas, empleando hojas de cálculo de Microsoft Excel®.
  • Paneles flotantes para visualización de datos de medida en pantallas múltiples.
  • Gráficos con apilado vertical de hasta 12 ejes.
  • Adición y eliminación de módulos Quantum X en proyectos de medición ya existentes.
  • Compatibilidad con los nuevos amplificadores industriales PMX de HBM.
  • Comprobación de estado de los nuevos amplificadores para puentes de galgas extensométricas Quantum MX1615.

Descargar versión demo gratuita de catman® 3.4

Características principales

  • Configuración de amplificadores mediante TEDS o mediante una base de datos de sensores.
  • Opciones de de representación gráfica: pantalla digital, indicador analógico, indicador de barras, registrador de curva continua, texto y LED, objeto en tabla, imagen de fondo.
  • Exportación de las curvas de medición a distintos formatos (por ejemplo, Word)
  • Canales virtuales para cálculos en tiempo real: álgebra (incluida derivación e integración), análisis de rosetas de bandas extensométricas, monitorización de valores pico en condiciones de sincronismo angular, filtros digitales.
  • Valores límite y monitorización de eventos.
  • Análisis y registro de datos gráficos.
  • Análisis de vídeo (sincronización de datos de medición y de vídeo).
  • Exportación de los datos a los formatos más habituales: Excel, ASCII, DIAdem y nSoft.
  • Equipos compatibles: MGCplus, MGCsplit, Spider8, eDAQ, eDAQlite, interrogadores ópticos, CANHEAD.
  • Módulo EasyMath para la evaluación matemática de los datos medidos: cálculo libre de canales, análisis de frecuencia, eliminación de valores estadísticamente atípicos, interpolación, etc.
  • Módulo AutoSequence para automatizar pasos de medición y análisis repetitivos.
  • Módulo EasyLog para registrar de forma autónoma los datos medidos en una tarjeta de memoria o en el disco duro de un PC.
  • Módulo EasyScript para que el usuario genere sus propias macros para tareas de medición específicas.
  • Comprobación de canales, para monitorizar el funcionamiento del amplificador y confirmar la correcta conexión del transductor.
  • DataViewer para una rápida visualización de colecciones de datos. Incluye tablas y gráficos con magnitudes estadísticas e información sobre trazabilidad.
  • Exportación directa al software de análisis GlyphXE.

Cómo trabajar con galgas extensométricas en catmanAP

Ejemplos prácticos con catman®AP

Captura de vídeo con catmanAP 3.3

Desde la versión 2.0, el modo de análisis permite analizar datos junto con información en formato de vídeo (el vídeo se reproduce de forma sincronizada con los datos medidos). La versión catmanAP 3.3 también es compatible con la...

Sincronización de los distintos sistemas de adquisición de datos a través del horofechador NTP

Desde la versión 3.2 de catman®AP, es posible sincronizar entre sí varios dispositivos (sistemas híbridos) tipo QuantumX, MGCplus (con CP42) o interrogadores ópticos (DIxxx), así como módulos QuantumX distribuidos, mediante un...

Compatibilidad de catmanEasy/AP 3.3 con el sistema de adquisición de datos eDAQ

Desde la versión 3.1 de catmanEasy y catmanAP, este software es compatible con los sistemas de adquisición de datos eDAQ y eDAQlite. Este documento describe los requisitos, restricciones, particularidades y funcionamiento típico...

Filtro para importación de datos catman (.BIN) a Famos

Filtro de importación para importar datos de catman (.BIN) a Famos.

Filtro para importación de datos catman (.BIN) a DIAdem

Filtro de importación para importar datos de catman (.BIN) a DIAdem.

Ejemplo de EasyScript: cómo calcular la histéresis

Este ejemplo de EasyScript calcula la histéresis; es decir, la diferencia entre la rama ascendente y la rama descendente de una curva para una posición definida del eje x.

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
catman®APENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log in

Pida presupuesto de catman®AP!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

Archivo

Ejemplos prácticos de catmanProfessional

Ir al archivo

Números de pedido

1-CATMAN-AP
1-CATMAN-EASY
1-CATEASY-MATH
1-CATEASY-SCRIPT
1-CATEASY-PCCREC
1-CATEASY-OPTICS
1-CATRUN32
1-CATMAN-ACTIVEX
1-DIADEM-DRIVER