catmanEnterprise data acquisition software for high-channel counts

La tecnología de software para sistemas de canal múltiple

El paquete de software catman®Enterprise se ha diseñado especialmente para tareas de medición con numerosos canales MGCplus. Mientras un PC servidor efectúa las mediciones reales, numerosos PCs cliente pueden acceder a la vez en tiempo real a los datos del servidor y seguir de este modo las mediciones.

Descripción del producto

El paquete está compuesto de un software de configuración, una parte para el registro de valores medidos y un software de cliente. catman®Professional sirve para el procesamiento posterior de los datos.

El software soporta hasta 10.000 canales, que pueden ser un canal MGCplus, un cálculo o una condición de activador. El acceso a los canales de medición se realiza en todos los menús por medio de un nombre de canal único. Además los canales se pueden dividir en grupos y subgrupos lógicos de modo que en caso de un gran número de canales, resulte fácil encontrar los canales individuales.

El sistema ya ha realizado sus pruebas en las compañías British Aerospace, EADS, Cessna y Embraer.

catman®Enterprise - Optical strain gages catman®Enterprise - Enhanced import from custom sensor database catman®Enterprise - VBA IDE Editor

Key Features

  • Data acquisition via multi-channel data server
  • Setup software complete with database for automatically setting up and logically grouping several thousand measurement channels
  • Server has comprehensive trigger functions (for example reference curve or limit trigger)
  • Complete measurement run reported in a log file
  • Automatic wiring check of the strain gage measuring points
  • Multiple clients have online access to the data on the server
  • Fully configurable real-time visualization on server and client PCs, even during data acquisition
  • Configurable reactions to trigger events (e.g. display message, trigger fast measurement, send e-mails)
  • Special online computations for experimental stress analysis (thermal compensation, rosette calculation)
  • Customizing with VB Script
  • Easy configuration of up to 20,000 channels
  • Multiple clients have online access to the data on the server
  • Automatic wiring check of all strain gage measuring points
  • Database-driven management of transducer and amplifier configuration data
  • Linkage to catman® and ActiveX® software

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
catman®Enterprise

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log in
Operating Manual catman®Enterprise MD Client 5.0Please log in
Operating Manual catman®Enterprise MD Server 5.0Please log in
Operating Manual catman®Enterprise MD Trend 2.1Please log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.