DD1 - Extensómetro multifunción con sistema de medida extensométrico
El dispositivo básico es un transductor de desplazamiento que convierte el movimiento de la punta de una lengueta en una señal eléctrica. La conversión se realiza con la ayuda de bandas extensométricas dentro del dispositivo, montadas en un circuito de puente completo sobre la lengueta de medición.
Descripción del producto
Las bandas especialmente desarrolladas, así como la tecnología de aplicación, el circuito de compensación y la selección de materiales garantizan una alta precisión y una larga duración de vida del dispositivo.
Sistema de medida | Puento completo de galgas extensométricas |
Sensibilidad [mV/V] | +/- 2.5 |
Desviación de la linearidad % | +/- 0.05 |
Montaje | borne del transductor extensométrico |
Rango nominal | +/-2.5 mm |
Rango de temperatura nominal [°C ] | -10...+60 |
Peso [g] | 20 |
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| DD1 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 067 | |||||||||
| ES |
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Versatile strain transducers with strain gage measuring system
- High accuracy
- Compact
- Full range of accessories