SLB700A - Transductor de deformación
El transductor de deformación SLB700A de HBM se conecta directamente sobre una superficie plana con una junta de fricción y cuatro tornillos. Esto permite que la deformación del objeto de prueba se transfiera directamente al SLB700A haciendolo ideal para instalaciones donde la falta de espacio o las condiciones de instalación dificultan el uso de transductores de fuerza estándar.
Descripción del producto
Entre las aplicaciones ideales para el SLB700A de acero inoxidable se encuentran las prensas multi-stad y C-stand. El transductor de deformación está pensado principalmente para aplicaciones donde se tienen que medir grandes fuerzas tales como los bancos de rodillos o las máquinas de moldear de inyección.
Resultados de medición fiables
El SLB700A está diseñado con elementos de compensación para adaptarse a distintos tipo de acero empleados comunmente en la ingenieria mecánica. Esta característica significa que el efecto de temperatura que podria llevar a offsets mayores del cero puede ser ignorado. Sin los elementos de compensación, los distintos coeficientes de expansión térmica del transductor y del objeto de prueba cambiarian la señal cero del transductor.
El SLB700A tiene un alto grado de protección y se distribuye con un cable resistente al aceite.
Facil integración en sistemas de automatización
Los sistmas de amplificadores digitales PME y digiCLIP completan el SLB700A y aportan una unidad de monitorización autónoma para todos los requisitos de la industria. El sistema completo contiene una interfaz CAN o Profibus para la facil integración en el sistema de automatización.
Sistema de medida | Puente completo de galgas extensométricas |
Sensibilidad [mV/V] | 1.5 |
Desviación de la linearidad [%] | 5 |
Montaje | borne del transductor extensométrico |
Rango nominal | 500 um/m |
Rango de temperatura nominal [°C ] | -10...+40 |
Peso [g] | 160 |
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| SLB700A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 130 | |||||||||
| ES |
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- For monitoring strain in statically and dynamically loaded units such as cranes, presses and roll stands
- Simply bolted into place
- Stainless steel
- Protected from harmful environmental effects
- Inexpensive
- Strain gauge full bridge