SLB700A/06VA – Extensómetro con salidas de tensión y corriente
Medición de fuerzas con extensómetros
En las mediciones de control de aerogeneradores, estructuras de techos, en el control y seguimiento prensas y en otras aplicaciones en producción, los extensómetros activos 1-SLB700A/06VA1-1 y 1-SLB700A/06VA-1 pueden calibrarse fácilmente en la propia aplicación, gracias a su electrónica de amplificación integrada
SLB700A/06VA- Descripción de producto
Fácil montaje
Lo único que hay que hacer es atornillar los extensómetros al componente en el que se quiere hacer una medición de fuerza. Cuando se aplica carga, las fuerzas que actúan generan extensiones. Por tanto, la señal del extensómetro puede convertirse en una fuerza si previamente se ha hecho una calibración adecuada.
¿Usted utiliza el extensómetro pasivo SLB700? Los extensómetros activos son compatibles con los modelos SLB700 y resulta sencillo intercambiarlos.
Electrónica integrada y programable
Los extensómetros pueden parametrizarse a través de un contacto de control. Para ello es preciso aproximar la posición a cero y la posición a la carga máxima. Una vez hecho esto, es posible generar los correspondientes impulsos de control. La señal máxima de salida se encuentra siempre disponible, independientemente del nivel de extensión. Eso facilita el procesamiento subsiguiente. Una entrada separada permite efectuar compensaciones del cero.
La electrónica proporciona una frecuencia de corte de 1000 Hz y, por tanto, resulta óptima para efectuar mediciones dinámicas.
Salidas de tensión y corriente
Se encuentran disponibles dos modelos de extensómetros: uno con una salida de 0...10 V y otro con salida de 4...20 mA.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| SLB700A/06VA | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 286 | |||||||||
| ES |
Pida presupuesto del SLB700A/06VA
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.