Transductores de desplazamiento

El principio de medida de desplazamiento inductivo se ha impuesto en muchos sectores de la industria y de la investigación gracias a su robustez y su fácil mantenimiento.

HBM ha crecido con la técnica de los inductores y desde hace décadas fabrica transductores de desplazamiento inductivos que pueden utilizarse universalmente para la medida de desplazamiento junto con amplificadores de frecuencia portadora.

Las campos de aplicación van desde medidas precisas dentro del rango de las micras hasta la simple monitorización y control del desplazamiento en tareas de fabricación o montaje o la monitorización de proyectos de construcción.

NO_FILTER
 
  Producto   Descripción
W1ELA/0 Transductor inductivo de desplazamiento
Transductor inductivo de desplazamiento
± 1 mm
WA L Transductor inductivo estándar de desplazamiento (vástago)
Transductor inductivo estándar de desplazamiento (vástago)
0 ... 500 mm
WA T Transductor inductivo estándar de desplazamiento (palpador)
Transductor inductivo estándar de desplazamiento (palpador)
0 ... 500 mm
WI Palpadores en miniatura
Palpadores en miniatura
0 ... 10 mm