W1ELA/0-2 - Transductor inductivo de desplazamiento

W1ELA/0-2 - Transductor inductivo de desplazamiento

Los sensores de desplazamiento inductivos de tipo W1ELA/0-2 normalmente se instalan, p. ej. en máquinas, equipos de pruebas e instrumentos de medición. Los sensores están disponibles con una clase de precisión de 0.2 para una frecuencia portadora de 4.8 Khz.

Descripción del producto

Los sensores constan de un vástago y de un cuerpo de bobina. El principio de medición de los sensores W1ELA/0-2 está basado en el principio de la bobina de choque diferencial. El cuerpo del sensor contiene dos bobinas colocadas axialmente una detras de la otra, formando un medio puente inductivo. Este puente se suplementa en el amplificador de frecuencia portadora conectado para formar un puente completo. El rango de medicición del desplazamiento cubre ambas direcciones, desde la posición cero hasta el desplazamiento nominal. Moviendo el vástago, los valores de inductancia de las dos bobinas varian. La diferencia en la inductancia es una medida del desplazamiento.

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
W1ELA/0ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log in

Pida una oferta

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+

Key Features

  • Versión: vástago
  • Tipo de conexión medio: puente
  • Valor nominal: ±80 mV/V
  • Desviación de la linealidad: ±0.2 %
  • Clase de protection: IP 20
  • Tipo de protección: ±1 mm
  • Rango de temperatura: -55 °C ... +130 °C
  • Frecuencia portadora: 4.8 kHz