WA T - Transductor inductivo estándar de desplazamiento (palpador)
WA - Medición de desplazamiento inductiva e innovativa.
Los transductores inductivos de desplazamiento se utilizan cada vez más en el sector indutrial. Destacan por su robustez mecánica y su insensibilidad a suciedad. Tanto como por resistencia a temperaturas altas y su bajo precio.
Descripción del producto
Los transductores inductivos de desplazamiento no sufren casi ningún desgaste mecánico. La fuerza de reacción al objeto de medición es mínima.
Por la buena relación de la longitud de medición y la longitud de construcción del aparato, se ha desarrollado la nueva serie de transductores de desplazamiento WA, basada en un cuarto puente inductivo según el principio de estrangulación diferencial.
HBM presenta con su serie WA una familia robusta de transductores de desplazamiento inductivos, la cual combina una buena linearidad con un buen comportamiento de temperatura.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| WA T | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 098 | |||||||||
Pida una oferta
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Versión: palpador
- Tipo de conexión: medio puente y puente completo
- Valor nominal (mV/V): +80
- Desviación de la linealidad: ±0.2 hasta ±0.1
- Clase de protection: IP67 (IP54)
- Tipo de protección: 2, 10, 20, 50, 100
- Rango de temperatura: (-40) -20 ... +80 (+150)
- Frecuencia portadora: 4.8 ±1%