WI - Palpadores en miniatura
Pequeños transductores de desplazamiento a lo grande ...
En lugares, donde por motivos de poco espacio no era posible el uso de transductores de desplazamiento inductivos, ahora puede pensar en utilizar los palpadores en miniatura de la serie WI. Existen con las longitudes nominales de 2 mm, 5 mm, y 10 mm con un vástago de 8 mm. Corresponden a la clase de protección IP67.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
| WI | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 218 | |||||||||
Pida una oferta
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Versión: palpador
- Tipo de conexión: medio puente
- Valor nominal (mV/V): ±40
- Desviación de la linealidad: ±0.2
- Clase de protection: IP67
- Tipo de protección: 2, 5, 10
- Rango de temperatura: 10 ... 60