Transductores de fuerza y sensores de fuerza: medición correcta de fuerzas con HBM
Los transductores de fuerza y los sensores de fuerza de HBM miden cargas de tracción y compresión estáticas y dinámicas, prácticamente sin desplazamiento. Estos productos se encuentran disponibles en una gran variedad de diseños y clases de precisión.
Se utilizan en diversas aplicaciones de medición de fuerza, como bancos de ensayo (por ejemplo, para medición de fuerzas en pruebas de calidad de materiales) y en tecnología de automatización (por ejemplo, en control de calidad durante operaciones de modelado o ensamblaje). HBM dispone de un laboratorio propio de calibración de transductores de fuerza (DKD) que refleja su alto grado de competencia en transductores y sensores de fuerza.
Seleccione su producto
| Direction of force | Nominal (rated force) | Already calibrated | Strain gauge / Piezo | |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2M | ![]() |
Transductor de fuerza de tipo S, preciso y con protección contra sobrecargas integrada, con señal de salida de 2 mV/V.
[10N ... 1000N]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U10 (U10M, U10S) | ![]() |
Para la medición de fuerzas de tracción y compresión estáticas y dinámicas.
[1.25KN ...500KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| S9M | ![]() |
S-Shaped Load Cell for Tensile and Compressive Forces. High Accuracy, Attractive Pricev.
[0.5kN ... 50kN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U1A | ![]() |
Transductor de fuerza.
[10N ... 50N]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge | |
| PACEline CFT | ![]() |
Transductores de fuerza piezoeléctricos compactos para mediciones altamente dinámicas.
[5KN ... 120KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo | |
| PACEline CFW | ![]() |
Anillos piezoeléctricos de medida de fuerza con un diseño innovador.
[20KN ... 700KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | No | Piezo | |
| PACEline CMC | ![]() |
La cadena piezoeléctrica de medición.
[5KN ... 120KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo | |
| PACEline CLP | ![]() |
Anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas para aplicaciones con limitaciones de espacio
[7kN ... 62kN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN | No | Piezo | |
| U2B | ![]() |
Transductor de fuerza.
[0.5kN ... 200KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U3 | ![]() |
Transductor de fuerza para usos de ensayo y experimentación y para labores industriales de control.
[0.5kN ... 100kN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U5 | ![]() |
Transductor de fuerza.
[100kN ... 500KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U9B | ![]() |
Transductor de fuerza en miniatura U9B: Medir fuerzas pequeñas ahorrando espacio.
[50N ... 50KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U93 | ![]() |
The Force Transducer For Real-Tme Quality Control In Production.
[1KN ... 50KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U15 | ![]() |
Una elección segura: Transductores de fuerza U15 para tareas de calibración en industria e investigación.
[2.5KN ...1000KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C2 (N / kN) | ![]() |
Transductor de fuerza.
[0.5kN ... 200KN]
|
⇓ Compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C4 | ![]() |
Transductores de fuerza de la más alta precisión para su aplicación como patrón de referencia.
[20KN ... 500KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C6A | ![]() |
Transductor de fuerza.
[200KN ... 5MN]
|
⇓ Compressive | 100-500 kN|> 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C9B | ![]() |
Transductor de fuerza de material inoxidable.
[50N ... 50KN]
|
⇓ Compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C18 | ![]() |
Transductor de fuerza a compresión... perfecto para sus trabajos de calibración.
[10KN ... 5MN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| BU18 | ![]() |
Build-up system extends force calibration limits.
[3MN]
|
⇓ Compressive | > 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| KMR | ![]() |
Arandela medidora con tecnología de bandas extensométricas.
[20KN ... 400KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN | No | Strain Gauge | |
| TOP-Transfer | ![]() |
Transductores de fuerza TOP Transfer con TEDS cumplen las más altas exigencias en mediciones de precisión.
[100N ... 500KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| Z30A | ![]() |
Transductores de fuerza.
[50N ... 10KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| Z4A | ![]() |
Patrón de fuerza.
[20KN ... 100KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge |