Transductores de fuerza / sensores de fuerza: medición correcta de fuerzas con HBM

Los transductores de fuerza y los sensores de fuerza de HBM miden cargas de tracción y compresión estáticas y dinámicas, prácticamente sin desplazamiento. Estos productos se encuentran disponibles en una gran variedad de diseños y clases de precisión.

Se utilizan en diversas aplicaciones de medición de fuerza, como bancos de ensayo (por ejemplo, para medición de fuerzas en pruebas de calidad de materiales) y en tecnología de automatización (por ejemplo, en control de calidad durante operaciones de modelado o ensamblaje). HBM dispone de un laboratorio propio de calibración de transductores de fuerza (DKD) que refleja su alto grado de competencia en transductores y sensores de fuerza.

Consejos y trucos sobre medición de fuerzas

Force Measurement Tips & Tricks
  • Artículos, vídeos y know-how
  • Terminología técnica

Consejos y trucos sobre medición de fuerza

Seleccione su producto
Dirección de la fuerza Fuerza nominal Ya calibrado Galga extensométrica / Piezo
  Producto   Descripción
C10 Idóneo para medición estática y dinámica. Robusto y con propiedades mecánicas de alta precisión. Insensible a los momentos de flexión y a las fuerzas laterales. Muchas opciones disponibles.
Idóneo para medición estática y dinámica. Robusto y con propiedades mecánicas de alta precisión. Insensible a los momentos de flexión y a las fuerzas laterales. Muchas opciones disponibles.
[2,5 KN ... 1 MN]
⇓ Fuerza de compresión 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Galga extensométrica
U10 (U10M, U10S) Idóneo para medición estática y dinámica. Muy robusto y con propiedades mecánicas de alta precisión. Insensible a los momentos de flexión y fuerzas laterales. Numerosas opciones disponibles.
Idóneo para medición estática y dinámica. Muy robusto y con propiedades mecánicas de alta precisión. Insensible a los momentos de flexión y fuerzas laterales. Numerosas opciones disponibles.
[1,25 kN ...500 kN]
⇕ Tensión y compresión 1-100 kN|100-500 kN Galga extensométrica
U9C Transductor de fuerza compacto para medición de fuerzas estáticas y dinámicas de tracción. El U9C ofrece precisión 0.2 y protección IP67.
Transductor de fuerza compacto para medición de fuerzas estáticas y dinámicas de tracción. El U9C ofrece precisión 0.2 y protección IP67.
[50 N ... 50 kN]
⇕ Tracción y compresión 0,01-1 kN|1-100 kN Galga extensométrica
C9C Transductor de fuerza compacto para medición de fuerzas estáticas y dinámicas de compresión. El C9C ofrece precisión 0.2 y protección IP67.
Transductor de fuerza compacto para medición de fuerzas estáticas y dinámicas de compresión. El C9C ofrece precisión 0.2 y protección IP67.
[50 N ... 50 KN]
⇓ Compresión 0,01-1 kN|1-100 kN Galga extensométrica
S2M Transductor de fuerza de tipo S de alta precisión, con protección IP67 y señal de salida de 2 mV/V
Transductor de fuerza de tipo S de alta precisión, con protección IP67 y señal de salida de 2 mV/V
[10 N ... 1000 N]
⇕ Tracción y compresión 0,01-1 kN Galga extensométrica
S9M High-precision S-type4 force transducer offering high degree of protection (IP68). Also suitable for harsh ambient conditions.
High-precision S-type4 force transducer offering high degree of protection (IP68). Also suitable for harsh ambient conditions.
[0,5 kN ... 50 kN]
⇕ Tracción y compresión 1-100 kN|> 500 kN Galga extensométrica
U1A Transductor de fuerza.
Transductor de fuerza.
[10 N ... 50 N]
⇕ Tracción y compresión 0,01-1 kN Galga extensométrica
PACEline CFT Transductores de fuerza piezoeléctricos compactos para mediciones altamente dinámicas.
Transductores de fuerza piezoeléctricos compactos para mediciones altamente dinámicas.
[5 kN ... 120 kN]
⇓ Compresión 1-100 kN Piezo
PACEline CFW Anillos piezoeléctricos de medida de fuerza con un diseño innovador.
Anillos piezoeléctricos de medida de fuerza con un diseño innovador.
[20 kN ... 700 kN]
⇓ Compresión 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN No Piezo
PACEline CMC La cadena piezoeléctrica de medición.
La cadena piezoeléctrica de medición.
[5 kN ... 120 kN]
⇓ Compresión 1-100 kN Piezo
PACEline CLP Anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas para aplicaciones con limitaciones de espacio
Anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas para aplicaciones con limitaciones de espacio
[7kN ... 62kN]
⇓ Compresión 1-100 kN No Piezo
U2B Transductor de fuerza.
Transductor de fuerza.
[0.5 kN ... 200 kN]
⇕ Tracción y compresión 0,01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Galga extensométrica
U3 Transductor de fuerza para usos de ensayo y experimentación y para labores industriales de control.
Transductor de fuerza para usos de ensayo y experimentación y para labores industriales de control.
[0.5 kN ... 100 kN]
⇕ Tracción y compresión 0,01-1 kN|1-100 kN Galga extensométrica
U5 Transductor de fuerza.
Transductor de fuerza.
[100 kN ... 500 kN]
⇕ Tracción y compresión 100-500 kN Galga extensométrica
U93 The Force Transducer For Real-Tme Quality Control In Production.
The Force Transducer For Real-Tme Quality Control In Production.
[1KN ... 50KN]
⇕ Tracción y compresión 1-100 kN Galga extensométrica
U15 Una elección segura: Transductores de fuerza U15 para tareas de calibración en industria e investigación.
Una elección segura: Transductores de fuerza U15 para tareas de calibración en industria e investigación.
[2.5 kN ...1000 kN]
⇕ Tracción y compresión 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Galga extensométrica
C2 (N / kN) Transductor de fuerza.
Transductor de fuerza.
[0.5 kN ... 200 kN]
⇓ Compresión 0,01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Galga extensométrica
C6A Transductor de fuerza.
Transductor de fuerza.
[200 kN ... 5000 kN]
⇓ Compresión 100-500 kN|> 500 kN Galga extensométrica
C18 Transductor de fuerza a compresión... perfecto para sus trabajos de calibración.
Transductor de fuerza a compresión... perfecto para sus trabajos de calibración.
[10 kN ... 5000 kN]
⇓ Compresión 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Galga extensométrica
BU18 Build-up system extends force calibration limits.
Build-up system extends force calibration limits.
[3000 kN]
⇓ Compresión > 500 kN Galga extensométrica
KMR Arandela medidora con tecnología de bandas extensométricas.
Arandela medidora con tecnología de bandas extensométricas.
[20 kN ... 400 kN]
⇓ Compresión 1-100 kN|100-500 kN No Galga extensométrica
TOP-Transfer Transductores de fuerza TOP Transfer con TEDS cumplen las más altas exigencias en mediciones de precisión.
Transductores de fuerza TOP Transfer con TEDS cumplen las más altas exigencias en mediciones de precisión.
[100 N ... 500 kN]
⇕ Tracción y compresión 0,01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Galga extensométrica
Z30A Transductores de fuerza.
Transductores de fuerza.
[50 N ... 10 kN]
⇕ Tracción y compresión 0,01-1 kN|1-100 kN Galga extensométrica
Z4A Patrón de fuerza.
Patrón de fuerza.
[20 kN ... 100 kN]
⇕ Tracción y compresión 1-100 kN|100-500 kN Galga extensométrica