C2 Compressive Force Transducer Load Cell

C2 - Transductor de fuerza

Los transductores de la serie tipo C2 son adecuados para la medición de fuerzas de compresión. Proporcionan resultados extremadamente precisos des fuerzas dinámicas y estáticas.

  • Force transducers made of rustresistant materials
  • Compressive force transducer
  • Robust due to high dynamic sustained loading
  • Low overall heigh
  • Nominal displacement < 0.1mm

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene cuenta en HBM.com, escriba su dirección de correo electrónico para iniciar sesión y acceda a toda la documentación técnica de HBM

Documentación técnica

C2 (N / kN)

Hoja de características

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Hoja de características Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Instrucctiones de montaje

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Instrucctiones de montaje Please Log InPlease Log InPlease Log In

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Brochure Please Log InPlease Log InPlease Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log In
EU Declaration of Conformity Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In

Hojas de datos fiables : Cumplimos lo que prometemos.

Precisión en las series: Esto también se aplica a la exactitud de los valores especificados en nuestras hojas de datos. Teóricamente, las condiciones ideales se pueden alcanzar a menudo, en base a los valores dados, pero nuestras hojas de datos se centran en supuestos estándares realistas - como aquellos que se pueden encontrar en su aplicación. Por lo tanto, tenga en cuenta esto, al comparar nuestras hojas de datos con las de otros fabricantes.

¡Pida una oferta!

Pida su oferta personalizada de C2 (N / kN)

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.


Key Features

  • Fuerza operativa máxima: 150%
  • Rango de temperatura nominal: -10°C ... +70°C
  • Tipo de protección: IP67 (IP68)
  • Material: acero inoxidable
  • Dirección de fuerza: compresión
  • Fuerza nominal: 0.5kN, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN, 200kN
  • Sensibilidad nominal: 2mV/V