C6A - Transductor de fuerza
C6A force transducers are designed for the measurement of static and dynamic pressure forces. Tensile forces can also be measured with the transducers.The transducers can be installed in any position for force measurement. The force conductor must however act in the direction of the transducer axis.
Descripción del producto
HBM force transducers in this range measure dynamic forces in the load direction just as precisely as static forces. The force transducers are maintenance − free and can be installed even in poorly accessible places. Their electrical measurement signals can be transmitted to remote measuring points and monitors in order to indicate and register there and be used for control and regulating tasks.
- High nominal forces with even the smallest dimensions
- Compressive force transducers
- Continuous inner bore for nominal forces from 200kN to 2MN
- Rust-resistant version for 200kN and 500kN nominal forces
- High level of operating safety even under adverse conditions of use
- Extensive mounting accessories
Case Studies on C6A
El sistema de monitorización de HBM devuelve la vida a las antiguas chimeneas industriales
Gracias a un sistema de monitorización de HBM, que aportó la cadena de medición completa, una vieja chimenea industrial en Barcelona ha vuelto a la vida dentro de un reciente proyecto de remodelación.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| C6A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 128 | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Fuerza operativa máxima: 150%
- Rango de temperatura nominal: -10°C ... +70°C
- Tipo de protección: IP67
- Material: Acero inoxidable
- Dirección de fuerza: compresión
- Fuerza nominal: 200kN, 500kN, 1MN, 2MN, 5MN
- Sensibilidad nominal: 2mV/V