C9B - Transductor de fuerza de material inoxidable
El transductor de fuerza compacto C9B de HBM mide fuerzas de compresión estáticas y dinámicas de 50N hasta 50 kN asegurando que Ud. puede seleccionar el modelo más adecuado para sus aplicaciones tales como las aplicaciones farmacéuticas o de soldadura, procesos de prensado o de garantía de calidad para lineas de producción.
Descripción del producto
Disponible en diez modelos cubriendo distintos rangos, el transductor de fuerza C9B ofrece mediciones de alta fiabilidad. El diseño del C9B incluye una alta estabilidad de sobrecarga, especialmente en los rangos de medición menores para proteger al transductor de posibles sobrecargas que pueden ocurrir durante el montaje.Fabricado completamente con acero inoxidable, el robusto C9B está soldado herméticamente y viene con un informe de pruebas que incluye especificaciones individuales.
El diseño compacto del C9B hace que sea ideal para el uso como transductor de calibración de prensas o máquinaria de soldadura por puntos. Si el C9B es combinado con el sistema de amplificación de dos canales MP85, se puede utilizar para la monitorización distribuida de ensamblaje incluyendo la evaluación directa OK/NOK del proceso de producción en sistemas press-fit.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| C9B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 065 | |||||||||
| ES |
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Fuerza operativa máxima: 120%
- Rango de temperatura nominal: -10°C ... +70°C
- Tipo de protección: IP67
- Material: acero inoxidable
- Dirección de fuerza: compresión
- Fuerza nominal: 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN
- Sensibilidad nominal: 1mV/V