KMR Force Washer

KMR - Arandela medidora con tecnología de bandas extensométricas

Las arandelas de medición de fuerzas KMR están diseñadas para medir fuerzas de compresión estáticas y dinámicas y son especialmente adecuadas para la monitorización de fuerzas, p.ej. para procesos de producción o conexiones con tornillos. Además se emplean en la industria alimentaria.

El grado de protección IP67 permite que también se puedan realizar mediciones al aire libre.

  • Force washer in strain gage technology
  • Dimensions to DIN 125
  • Welded construction; protection to IP67
  • Stainless steel
  • High repeatability

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
KMRENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 066Please log inPlease log inPlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

Key Features

  • Fuerza operativa máxima: 150%
  • Rango de temperatura nominal: -10°C ... +70°C
  • Tipo de protección: IP67
  • Material: acero inoxidable
  • Dirección de fuerza: compresión
  • Fuerza nominal: 20kN, 40kN, 60kN, 100kN, 200kN, 300kN, 400kN
  • Sensibilidad nominal: 1.7mV/V ... 2.3mV/V