KMR - Arandela medidora con tecnología de bandas extensométricas
Las arandelas de medición de fuerzas KMR están diseñadas para medir fuerzas de compresión estáticas y dinámicas y son especialmente adecuadas para la monitorización de fuerzas, p.ej. para procesos de producción o conexiones con tornillos. Además se emplean en la industria alimentaria.
El grado de protección IP67 permite que también se puedan realizar mediciones al aire libre.
- Force washer in strain gage technology
- Dimensions to DIN 125
- Welded construction; protection to IP67
- Stainless steel
- High repeatability
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
| KMR | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 066 | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Fuerza operativa máxima: 150%
- Rango de temperatura nominal: -10°C ... +70°C
- Tipo de protección: IP67
- Material: acero inoxidable
- Dirección de fuerza: compresión
- Fuerza nominal: 20kN, 40kN, 60kN, 100kN, 200kN, 300kN, 400kN
- Sensibilidad nominal: 1.7mV/V ... 2.3mV/V