PACEline CFT
PACEline CFT

PACEline CFT - Transductores de fuerza piezoeléctricos compactos para mediciones altamente dinámicas

Los transductores de fuerza piezoeléctricos CFT de HBM con rangos de medida de 5-120kN permiten una medición fiable e integrada de la fuerza, especialmente en lugares de montaje extremadamente reducidos.

Descripción del producto

Los transductores son apropiados para la monitorización de procesos de montaje e inserción con cambios rápidos de fuerza. Como parte de la cadena de medición PACEline, los transductores CFT también pueden aplicarse en los lugares donde hasta el momento solo era posible la aplicación de anillos de medición de fuerza sin calibrar.

Mínimas dimensiones, máxima seguridad: hasta un 97% menos necesidad de espacio
El tamaño del transductor piezoeléctrico de fuerza PACEline CFT tiene tan solo un 3% del tamaño de otras tecnologías de sensores. Si embargo, este formato tan compacto no se ha conseguido a costa de reducir fiabilidad: los transductores CFT miden con la misma precisión desde hace décadas.

Otras ventajas del transductor de medición de fuerza PACEline CFT residen en su alta resistencia y su robusto diseño, que logran los mejores resultados incluso en el duro entorno industrial. El acoplamiento centrable de bridas a ambos lados y la perforación central de los transductores piezoeléctricos PACEline CFT posibilita además su rápida y sencilla integración en instalaciones existentes.

Los transductores de fuerza PACEline CFT también se pueden suministrar como conjunto en la cadena de medición CMC con cable y amplificador de carga.

  • Aquí obtendrá más información acerca de los amplificadores analógicos PACEline CMA
  • El anillo de medida de fuerza PACEline CFW: diseño para nuevas posibilidades de aplicación en la medición de fuerza industrial ...

Accesorios

Caja de suma CSB4/1

Simplifique la instalación de los sensores piezoeléctricos. Con la caja de suma CSB4/1 es posible conectar hasta cuatro sensores piezoeléctricos en paralelo con la entrada de un amplificador. Se monta con unos tornillos y dispone de carcasa con aislamiento galvánico y apantallamiento de los sensores.

CSB4/1 - Ficha técnica

CSB4/1 - Manual de instrucciones

Cables

Cables para componentes piezoeléctricos

Todos los cables para los transductores piezoeléctricos de HBM están especialmente libres de ruido y se pueden utilizar en todo el intervalo de temperaturas de trabajo de los sensores.

Datos técnicos principales:

Rango de temperatura:

-55 a +200 °C

Apantallamiento:

Capa semiconductora intermedia, trenzado de cobre con revestimiento de plata

Revestimiento:

FPM

Ruido triboeléctrico:

Máximo 1 pC

Aislamiento a 20 °C:

1014 ohmios

Impedancia:

50 ± 5 ohmios

Diámetro exterior:

1,9 mm

Radio de flexión:

10 mm

Aislador:

PTFE

Nuestra gama de accesorios está en constante ampliación. Actualmente disponemos de los cables siguientes:

1-KAB 143-3

  • Longitud del cable: 3 m
  • Conector UNF 10-32 en ambos extremos
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA

1-KAB 145-3

  • Longitud del cable: 3 m
  • Conexión UNF10-32 UNF en ambos extremos. Mayor protección del conecto en comparación con el modelo 1-KAB 143-3
  • Junta tórica en el sensor para protección frente a entornos extremos
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA

1-KAB 176-2

  • Longitud del cable: 2 m
  • Conector tipo 10-32 UNF en un extremo y conector BNC en el otro extremo
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador digital de carga CMD600

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
PACEline CFTENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual CSB4/1Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 264Please log inPlease log inPlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

 

Para conectar nuestros productos piezoeléctricos a una cadena de medición, proceda del modo siguiente:

Características

  • Transductor de fuerza de construcción compacta para fuerzas de compresión
  • Fuerzas nominales: 5, 20, 50, 70, 120 kN
  • Alta rigidez y diseño robusto
  • Apropiado para aplicaciones de montaje e inserción con cambios rápidos de fuerza
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Fácilmente integrable gracias al acoplamiento centrable de bridas a ambos lados y la perforación central
  • La señal de salida depende sólo de la fuerza dirigida y no de la fuerza nominal: al seleccionar una fuerza nominal alta, resulta una mayor resistencia a sobrecargas con la misma señal de salida

Related products

PACEline CMA

Números de pedido

1-CFT/5KN
1-CFT/20KN
1-CFT/50KN
1-CFT/70KN
1-CFT/120KN