PACEline CFW

PACEline CFW: anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas con diseño innovador

Los anillos piezoeléctricos de medida de fuerza CFW (también llamados “arandelas de medición”) son los componentes más recientes de la familia PACEline de HBM y son sinónimo de resultados fiables en aplicaciones de montaje y ensayos. Gracias a su diseño compacto, los anillos de medida de fuerza CFW pueden emplearse en una gran variedad de aplicaciones.

Ahora se encuentran disponibles con fuerzas nominales de 330 and 700 kN. Sus dimensiones permiten utilizarlos incluso en construcciones de grandes dimensiones. Además, HBM también suministra accesorios de montaje para CFW de aplicación inmediata. Por otro lado, los juegos CPS de elementos de preesfuerzo facilitan la instalación de los anillos de medida de fuerza.

Descripción del producto

PACEline CFW es un sensor absolutamente fiable, que proporciona resultados de medición fiables incluso en entornos industriales complicados. El CFW es el primer anillo piezoeléctrico de medida de fuerza que —a pesar de sus pequeñas dimensiones— proporciona una protección del conector* eficiente, lo cual es un requisito previo importante para una vida útil prolongada.

Los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas PACEline CFW no solo aportan segurtidad y fiabilidad. Su diseño innovador multiplica por tres la fiabilidad de los datos de seguimiento de aplicaciones de producción.

  • Linealidad mejorada en comparación con los anillos de medida de fuerza convencionales, gracias a un diseño de cuerpo de medición con una membrana partida.
  • Resultados de medición perfectos, aunque las fuerzas se apliquen descentradas.
  • Centrado automático del sensor a lo largo del diámetro exterior e interior, sin generar errores de histéresis.

PACEline CFW se encuentra disponible actualmente con fuerzas nominales de 20 kN, 50 kN, 100 kN, 140 kN, 190 kN, 330 kN y 700 kN. Puesto que la señal de salida no depende del rango de medición sino de la fuerza aplicada, los sensores de fuerza CFW tienen una elevada resistencia a las sobrecargas. Gracias a ello, permiten un cierto grado de sobredimensionamiento de la instalación, sin pérdida de precisión o resolución.

Sección del anillo de medida de fuerza CFW: el diseño simétrico se traduce en una linealidad excelente.

Además de los sensores CFW, HBM ofrece los amplificadores de carga CMA y CMD:

Más información sobre el amplificador analógico PACEline

CMD600: un amplificador digital de carga para sensores piezoeléctricos, con interfaz Ethernet integrada

CFT: transductor de fuerza piezoeléctrico compacto para mediciones altamente dinámicas

* no disponible para la versión de 20 kN

Elementos de preesfuerzo CPS

Los juegos de elementos de preesfuerzo CPS son una nueva adición a nuestra gama de productos. Se encuentran disponibles para todos los anillos de medida de fuerza de la serie CFW.

Un juego de elementos de preesfuerzo se compone de un tornillo, una arandela y una tuerca. El gráfico de más abajo representa esquemáticamente el montaje.

Los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas requieren la aplicación de un preesfuerzo. Los nuevos juegos CPS de elementos de preesfuerzo facilitan la aplicación de ese preesfuerzo de manera sencilla y permanente. Están fabricados en acero inoxidable y ofrecen la dureza y los pasos de rosca necesarios para aplicar las fuerzas de preesfuerzo típicas.

Accesorios

Caja de suma CSB4/1

Simplifique la instalación de los sensores piezoeléctricos. Con la caja de suma CSB4/1 es posible conectar hasta cuatro sensores piezoeléctricos en paralelo con la entrada de un amplificador. Se monta con unos tornillos y dispone de carcasa con aislamiento galvánico y apantallamiento de los sensores.

CSB4/1 - Ficha técnica

CSB4/1 - Manual de instrucciones

Cables

Cables para componentes piezoeléctricos

Todos los cables para los transductores piezoeléctricos de HBM están especialmente libres de ruido y se pueden utilizar en todo el intervalo de temperaturas de trabajo de los sensores.

Datos técnicos principales:

Rango de temperatura:

-55 a +200 °C

Apantallamiento:

Capa semiconductora intermedia, trenzado de cobre con revestimiento de plata

Revestimiento:

FPM

Ruido triboeléctrico:

Máximo 1 pC

Aislamiento a 20 °C:

1014 ohmios

Impedancia:

50 ± 5 ohmios

Diámetro exterior:

1,9 mm

Radio de flexión:

10 mm

Aislador:

PTFE

Nuestra gama de accesorios está en constante ampliación. Actualmente disponemos de los cables siguientes:

1-KAB 143-3

  • Longitud del cable: 3 m
  • Conector UNF 10-32 en ambos extremos
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA

1-KAB 145-3

  • Longitud del cable: 3 m
  • Conexión UNF10-32 UNF en ambos extremos. Mayor protección del conecto en comparación con el modelo 1-KAB 143-3
  • Junta tórica en el sensor para protección frente a entornos extremos
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA

1-KAB 176-2

  • Longitud del cable: 2 m
  • Conector tipo 10-32 UNF en un extremo y conector BNC en el otro extremo
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador digital de carga CMD600

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
PACEline CFWENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual CSB4/1Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 264Please log inPlease log inPlease log in

Pida presupuesto

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

 

Para conectar nuestros productos piezoeléctricos a una cadena de medición, proceda del modo siguiente:

Características principales

  • Diseño simétrico para una mayor estabilidad
  • Fuerzas nominales: 20 kN, 50 kN, 100 kN, 140 kN, 190 kN, 330 kN y 700 kN
  • Elevada frecuencia de corte
  • Cable de carga con conector robusto

Productos relacionados

PACEline CMA

Números de pedido

1-CFW/20KN
1-CFW/50KN
1-CFW/100KN
1-CFW/140KN
1-CFW/190KN
1-CFW/330KN
1-CFW/700KN