PACEline CLP. Anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas para aplicaciones con limitaciones de espacio
Una solución con dimensiones reducidas para la medición precisa de fuerzas: los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas PACEline CLP permiten hacer mediciones de fuerza en emplazamientos con grandes limitaciones de espacio.
Descripción del producto
Por su reducido perfil y su diseño compacto, los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas PACEline CLP se integran de forma ideal en sistemas y maquinas, por ejemplo, de soldadura o de montaje de cable.
Se trata de un producto con muy baja altura de construcción. El modelo CLP/7 kN tiene una altura de 3 mm. La versión para fuerzas nominales de 62 kN tiene tan solo 4 mm de altura.
Los sensores están herméticamente encapsulados y se suministran con un cable de 1 metro de longitud.
Accesorios

Caja de suma CSB4/1
Simplifique la instalación de los sensores piezoeléctricos. Con la caja de suma CSB4/1 es posible conectar hasta cuatro sensores piezoeléctricos en paralelo con la entrada de un amplificador. Se monta con unos tornillos y dispone de carcasa con aislamiento galvánico y apantallamiento de los sensores.
Cables
Cables para componentes piezoeléctricos
Todos los cables para los transductores piezoeléctricos de HBM están especialmente libres de ruido y se pueden utilizar en todo el intervalo de temperaturas de trabajo de los sensores.
Datos técnicos principales:
Rango de temperatura: | -55 a +200 °C |
Apantallamiento: | Capa semiconductora intermedia, trenzado de cobre con revestimiento de plata |
Revestimiento: | FPM |
Ruido triboeléctrico: | Máximo 1 pC |
Aislamiento a 20 °C: | 1014 ohmios |
Impedancia: | 50 ± 5 ohmios |
Diámetro exterior: | 1,9 mm |
Radio de flexión: | 10 mm |
Aislador: | PTFE |
Nuestra gama de accesorios está en constante ampliación. Actualmente disponemos de los cables siguientes:
1-KAB 143-3
- Longitud del cable: 3 m
- Conector UNF 10-32 en ambos extremos
- Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA
1-KAB 145-3
- Longitud del cable: 3 m
- Conexión UNF10-32 UNF en ambos extremos. Mayor protección del conecto en comparación con el modelo 1-KAB 143-3
- Junta tórica en el sensor para protección frente a entornos extremos
- Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA
1-KAB 176-2
- Longitud del cable: 2 m
- Conector tipo 10-32 UNF en un extremo y conector BNC en el otro extremo
- Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador digital de carga CMD600
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| PACEline CLP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
Pida presupuesto de PACEline CLP
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Características principales
- Estructura simétrica con estabilidad mejorada
- Fuerzas nominales: 7 kN, 26 kN y 62 kN
- Alta estabilidad frente a fuerzas laterales
- Cable de carga integrado
Números de pedido
1-CLP/7KN
1-CLP/26KN
1-CLP/62KN