PACEline CMC - La cadena piezoeléctrica de medición
El transductor de fuerza piezoeléctrico CFT y el amplificador de medida analógico CMA conforman una unidad calibrada.
La cadena de medición CMC está siempre a la altura de las mayores exigencias en las tareas más complicadas de la monitorización de procesos.
Descripción del producto
La cadena piezoeléctrica de medición CMC es mucho más que un puro transductor, es una cadena de medición calibrada, equipada con la tecnología „Plug & Measure“ (enchufe y mida).Resultados de medición seguros gracias a la perfecta sincronización de funcionamiento de todos los componentes.
Además, la cadena de medición CMC también es compatible con las TEDS, las hojas de características electrónicas integradas en el transductor. Todo esto significa que Plug & Measure ha llegado ya al mundo de la tecnología piezoeléctrica. Es decir, simplemente enchufar y ponerse manos a la obra para garantizar resultados de medición seguros. Concretamente esto significa que no es necesario invertir costes en ajustar los diferentes componentes de la cadena de medición.
Gracias a la brida de montaje del transductor CFT, se elimina la aplicación del pretensado y, por consiguiente, la calibración adicional del sistema al completo. Con un único tipo de transductor se pueden realizar las tareas de medición más variadas. Existen a disposición fuerzas nominales de 5kN a 120 kN.
La función de zoom de la CMC aporta un complemento de seguridad: un segundo rango de medición calibrado permite observar con mayor resolución –como a través de una lupa– las secciones más susceptibles de sobrecarga. Una precisión que habitualmente sólo puede obtenerse de transductores de banda extensométrica.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| PACEline CMC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Accesorios

Caja de suma CSB4/1
Simplifique la instalación de los sensores piezoeléctricos. Con la caja de suma CSB4/1 es posible conectar hasta cuatro sensores piezoeléctricos en paralelo con la entrada de un amplificador. Se monta con unos tornillos y dispone de carcasa con aislamiento galvánico y apantallamiento de los sensores.
Cables
Cables para componentes piezoeléctricos
Todos los cables para los transductores piezoeléctricos de HBM están especialmente libres de ruido y se pueden utilizar en todo el intervalo de temperaturas de trabajo de los sensores.
Datos técnicos principales:
Rango de temperatura: | -55 a +200 °C |
Apantallamiento: | Capa semiconductora intermedia, trenzado de cobre con revestimiento de plata |
Revestimiento: | FPM |
Ruido triboeléctrico: | Máximo 1 pC |
Aislamiento a 20 °C: | 1014 ohmios |
Impedancia: | 50 ± 5 ohmios |
Diámetro exterior: | 1,9 mm |
Radio de flexión: | 10 mm |
Aislador: | PTFE |
Nuestra gama de accesorios está en constante ampliación. Actualmente disponemos de los cables siguientes:
1-KAB 143-3
- Longitud del cable: 3 m
- Conector UNF 10-32 en ambos extremos
- Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA
1-KAB 145-3
- Longitud del cable: 3 m
- Conexión UNF10-32 UNF en ambos extremos. Mayor protección del conecto en comparación con el modelo 1-KAB 143-3
- Junta tórica en el sensor para protección frente a entornos extremos
- Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA
1-KAB 176-2
- Longitud del cable: 2 m
- Conector tipo 10-32 UNF en un extremo y conector BNC en el otro extremo
- Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador digital de carga CMD600
Características principales
- Transductor de fuerza muy compacto combinado con amplificador de carga industrial
- 2 rangos de mediciónn calibrados de 100% y 20% Fnom
- TEDSpara cada rango de medición
- Fuerzas nominales: 5, 20, 50, 70, 120 kN
- Alta rigidez
- Aislamiento eléctrico
- Montaje unidireccional
Productos relacionados
Números de pedido
1-CMC/5KN
1-CMC/20KN
1-CMC/50KN
1-CMC/70KN
1-CMC/120KN