TOP-Transfer - transductores de fuerza TOP Transfer con TEDS cumplen las más altas exigencias en mediciones de precisión
Los transductores de fuerza TOP Transfer con TEDS cumplen las más altas exigencias en mediciones de precisión como p. ej. en mediciones de comparación internacionales. Las especificaciones técnicas sobrepasan con creces los valores recogidos en las normas pertinentes.
El vasto conocimiento de HBM en materia de técnicas métricas de precisión y las experiencias resultantes del contacto continuado con los institutos nacionales de medidas han posibilitado el desarrollo de estos transductores.
Descripción del producto
La serie de transductores TOP Transfer con TEDS incluye los tipos TOP-Z30A y TOP-Z4A. Éstos abarcan un amplio rango de fuerzas desde 100 N a 500 kN. Única es también su aplicación en el sentido de tracción (y no sólo en el de compresión) ya a partir de una fuerza nominal de 100 N. Las piezas de inducción de fuerza recomendadas en la norma están por supuesto también disponibles para los dos sentidos de carga. Entre las cualidades destacadas de los transductores se encuentra la reproducibilidad de los valores de medición. Ésta es hasta diez veces mejor que lo exigido por la norma de calibración de fuerza ISO 376. Las mediciones de estabilidad a largo plazo han mostrado que la variación del valor nominal de estos tipos supone solamente un 0,002 % anual. Los transductores TOP Transfer son adecuados por tanto para mediciones de enlace de máquinas de calibrado con patrones nacionales, como para la comparación internacional de patrones de fuerza entre los institutos nacionales. El transductor se suministra con sólo una calibración DKD para cumplir al 100 % las especificaciones técnicas. Lo importante es que el transductor se acople a un amplificador de medida de la máxima precisión. En este campo, la mejor opción es el amplificador de medida de precisión DMP40 de HBM con su precisión única de 0,0005 % y su resolución digital de 2.000.000.
TEDS , la hoja electrónica de características en el transductor de fuerza Z30A Top-Transfer, facilita la configuración de la cadena completa de medición con un mínimo coste de tiempo y ofreciendo gran seguridad. Ya no es posible cometer fallos en la introducción manual de datos.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| TOP-Transfer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 213 | |||||||||
| CE-Certificate 214 | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Ultimate precision force transducer for international comparative measurements
- Tensile/compressive force transducer
- Nominal forces 100 N...500 kN
- Excellent rel. reproducibility and repeatability errors
- Good long-term stability
- TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)