Transductores de fuerza y sensores de fuerza: medición correcta de fuerzas con HBM

Los transductores de fuerza y los sensores de fuerza de HBM miden cargas de tracción y compresión estáticas y dinámicas, prácticamente sin desplazamiento. Estos productos se encuentran disponibles en una gran variedad de diseños y clases de precisión.

Se utilizan en diversas aplicaciones de medición de fuerza, como bancos de ensayo (por ejemplo, para medición de fuerzas en pruebas de calidad de materiales) y en tecnología de automatización (por ejemplo, en control de calidad durante operaciones de modelado o ensamblaje). HBM dispone de un laboratorio propio de calibración de transductores de fuerza (DKD) que refleja su alto grado de competencia en transductores y sensores de fuerza.

Seleccione su producto
Direction of force Nominal (rated force) Already calibrated Strain gauge / Piezo  
  Producto   Descripción
S2M Transductor de fuerza de tipo S, preciso y con protección contra sobrecargas integrada, con señal de salida de 2 mV/V.
Transductor de fuerza de tipo S, preciso y con protección contra sobrecargas integrada, con señal de salida de 2 mV/V.
[10N ... 1000N]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN Yes Strain Gauge
U10 (U10M, U10S) Para la medición de fuerzas de tracción y compresión estáticas y dinámicas.
Para la medición de fuerzas de tracción y compresión estáticas y dinámicas.
[1.25KN ...500KN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
S9M S-Shaped Load Cell for Tensile and Compressive Forces. High Accuracy, Attractive Pricev.
S-Shaped Load Cell for Tensile and Compressive Forces. High Accuracy, Attractive Pricev.
[0.5kN ... 50kN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
U1A Transductor de fuerza.
Transductor de fuerza.
[10N ... 50N]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN Yes Strain Gauge
PACEline CFT Transductores de fuerza piezoeléctricos compactos para mediciones altamente dinámicas.
Transductores de fuerza piezoeléctricos compactos para mediciones altamente dinámicas.
[5KN ... 120KN]
⇓ Compressive 1-100 kN Yes Piezo
PACEline CFW Anillos piezoeléctricos de medida de fuerza con un diseño innovador.
Anillos piezoeléctricos de medida de fuerza con un diseño innovador.
[20KN ... 700KN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN No Piezo
PACEline CMC La cadena piezoeléctrica de medición.
La cadena piezoeléctrica de medición.
[5KN ... 120KN]
⇓ Compressive 1-100 kN Yes Piezo
PACEline CLP Anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas para aplicaciones con limitaciones de espacio
Anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas para aplicaciones con limitaciones de espacio
[7kN ... 62kN]
⇓ Compressive 1-100 kN No Piezo
U2B Transductor de fuerza.
Transductor de fuerza.
[0.5kN ... 200KN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
U3 Transductor de fuerza para usos de ensayo y experimentación y para labores industriales de control.
Transductor de fuerza para usos de ensayo y experimentación y para labores industriales de control.
[0.5kN ... 100kN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
U5 Transductor de fuerza.
Transductor de fuerza.
[100kN ... 500KN]
⇕ Tensile and compressive 100-500 kN Yes Strain Gauge
U9B Transductor de fuerza en miniatura U9B: Medir fuerzas pequeñas ahorrando espacio.
Transductor de fuerza en miniatura U9B: Medir fuerzas pequeñas ahorrando espacio.
[50N ... 50KN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
U93 The Force Transducer For Real-Tme Quality Control In Production.
The Force Transducer For Real-Tme Quality Control In Production.
[1KN ... 50KN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN Yes Strain Gauge
U15 Una elección segura: Transductores de fuerza U15 para tareas de calibración en industria e investigación.
Una elección segura: Transductores de fuerza U15 para tareas de calibración en industria e investigación.
[2.5KN ...1000KN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Yes Strain Gauge
C2 (N / kN) Transductor de fuerza.
Transductor de fuerza.
[0.5kN ... 200KN]
⇓ Compressive 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
C4 Transductores de fuerza de la más alta precisión para su aplicación como patrón de referencia.
Transductores de fuerza de la más alta precisión para su aplicación como patrón de referencia.
[20KN ... 500KN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
C6A Transductor de fuerza.
Transductor de fuerza.
[200KN ... 5MN]
⇓ Compressive 100-500 kN|> 500 kN Yes Strain Gauge
C9B Transductor de fuerza de material inoxidable.
Transductor de fuerza de material inoxidable.
[50N ... 50KN]
⇓ Compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
C18 Transductor de fuerza a compresión... perfecto para sus trabajos de calibración.
Transductor de fuerza a compresión... perfecto para sus trabajos de calibración.
[10KN ... 5MN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Yes Strain Gauge
BU18 Build-up system extends force calibration limits.
Build-up system extends force calibration limits.
[3MN]
⇓ Compressive > 500 kN Yes Strain Gauge
KMR Arandela medidora con tecnología de bandas extensométricas.
Arandela medidora con tecnología de bandas extensométricas.
[20KN ... 400KN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN No Strain Gauge
TOP-Transfer Transductores de fuerza TOP Transfer con TEDS cumplen las más altas exigencias en mediciones de precisión.
Transductores de fuerza TOP Transfer con TEDS cumplen las más altas exigencias en mediciones de precisión.
[100N ... 500KN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
Z30A Transductores de fuerza.
Transductores de fuerza.
[50N ... 10KN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
Z4A Patrón de fuerza.
Patrón de fuerza.
[20KN ... 100KN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge