U1A Tension - compression load cell

U1A - Transductor de fuerza

Los transductores de fuerza de la serie de tipo U1A miden fuerzas de compresión estáticas y dinámicas en máquinas de pruebas y en otras aplicaciones con requisitos de alta tecnología.

  • Force transducer with strain gage technology
  • Low force ranges
  • Integral overload protection
  • Side-force support
  • Tensile and compessive loading
  • Force transducer for precision force measurements on testing machines

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
U1AENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 068Please log inPlease log inPlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+
  • Fuerza operativa máxima: 120%
  • Rango de temperatura nominal: -10 ... +50 °C
  • Tipo de protección: IP 40
  • Material: acerotemplado
  • Dirección de fuerza: tracción / compresión
  • Fuerza nominal: 10N, 20N, 50N