U2B - Transductor de fuerza
La serie de transductores de fuerza U2B es adecuada para medir fuerzas de tensión y presiones. También miden fuerzas estáticas y dinámicas con gran precisión.
Los transductores de fuerza U2B estan fabricados con acero inoxidable y son adecuados para el uso en condiciones ambientales inhospitas y con fuertes restricciones operativas. No requieren mantenimiento y se pueden instalar en lugares de dificil alcance. Sus señales de medida se pueden transmitir a equipos de medición remotos.
- Force transducers made from stainless materials
- Tensile / compressive force transducers
- High accuracy even with sideloads thanks to integrated lateral force compensation
- Robust thanks to ability to accept high levels of sustained dynamic loading
- Low overall height
- Axial displacement < 0,1mm
- Very safe to operate, even in adverse conditions
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
| U2B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 064 | |||||||||
| ES |
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Fuerza operativa máxima: 150%
- Rango de temperatura nominal: -10 ... +70°C
- Tipo de protección: IP67 (IP68)
- Material: acero inoxidable
- Dirección de fuerza: tracción / compresión
- Fuerza nominal: 0.5kN, 1kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN, 50kN, 100kN, 200kN
- Sensibilidad nominal: 2 mV/V