U5 - Transductor de fuerza
Montaje plano y rápido – el transductor industrial de fuerza práctico U5:
El transductor de fuerza U5 ahorra espacio y le ofrece extraordinarias cualidades metrotécnicas y sorprendentes facilidades de montaje. Por ejemplo un límite permitido de fuerza transversal de más del 50 por cien y la rápida y sencilla adaptación a su construcción.
Descripción del producto
Nuestro diálogo continuado con el usuario ha merecido la pena: el transductor U5 recientemente desarrollado convence no sólo por sus cualidades metrotécnicas, sino también por sus prácticas facilidades de montaje en bancos de ensayo, dispositivos de prensado, prensas, instalaciones de ensayo y también en otras aplicaciones industriales. Y es que el U5 es lógicamente sencillo de montar: para mediciones de tracción y presión, sin adaptador y directamente junto al elemento constructivo. Para mediciones de fuerzas de compresión con adaptador de presión. Para mediciones de fuerzas de tracción con adaptador de tracción y una o dos rótulas.Gracias a su acoplamiento de bridas con centrado, el U5 ofrece además ventajas respecto a otros transductores con rosca interior central. Esta ventaja constructiva facilita el montaje directo, posibilita acoplamientos fáciles de montar, un direccionamiento inequívoco y una pretensión de atornillamiento sin problemas.Además, el U5 transmite mayores momentos de flexión y fuerzas transversales que un diseño con espiga o rosca interior. Los taladros que atraviesan el U5 se ajustan a las roscas métricas y UNF. Todos los elementos de montaje para mediciones de fuerzas de tracción y compresión se suministran como accesorios.
U5 accessories include all the mounting parts for tensile and compressive force measurements.
- Nominal forces of 100kN, 200kN, 500kN
- Variable mounting options
- Flange connection can be centered on both sides
- Low overall height
- Good transverse force stability
- Tensile/compressive force transducer for static and dynamic measurements.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| U5 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 147 | |||||||||
| ES |
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Fuerza operativa máxima: 150%
- Rango de temperatura nominal: -10°C ... + 70°C
- Tipo de protección: IP 65
- Material: acero inoxidable
- Dirección de fuerza: tracción / compresión
- Fuerza nominal: 100kN, 200kN, 500kN
- Sensibilidad nominal: 2mV/V