Z30A - Transductores de fuerza
Óptima precisión: Transductores de fuerza Z30A para una óptima precisión en los rangos de ajuste bajos
Más exacto, más práctico, más flexible: el transductor de fuerza de precisión Z30A para los rangos de ajuste de 0 ... 50 N hasta 0 ... 10 kN.
Descripción del producto
Un dispositivo Highend típico de HBM. TEDS, la hoja de datos electrónica, está integrada en la Z30A, que permite importar los parametros directamente del transductor al amplificador. La clase 00 está garantizada conforme a ISO 376 con certificado de calibración DKD . La serie Z30A completa nuestros transductores de precisión Z4A en los rangos de medición bajos. Con ello tiene a su disposición una serie completa de transductores de alta precisión de 0 ... 50 N hasta 0 ... 500 kN.
Calidad suprema: Z30A le ofrece soluciones idóneas para mediciones de precisión en laboratorios de seguimiento de calidad, en laboratorios industriales y nacionales de calibración (p.ej. en el PTB, Instituto alemán de metrología) y en institutos de investigación o universidades.
Inteligente - la solución variable de conectores: Único es el montaje variable de conectores para reducir las interferencias de posibles golpes de fuerza. Para una salida de cable óptima se utiliza un conector, o bien a un lado, o bien en la cara inferior del transductor. En mediciones de tracción se minimiza así la influencia del momento de flexión causada por el peso de los cables.
Por delante – los datos técnicos: La calibración DKD de la casa HBM conforme a ISO 376 garantiza ciertas características técnicas del transductor que con creces sobrepasan las especificaciones exigidas para transductores de la clase 00.
Todo incluido – Accesorios originales: HBM le suministra todos los accesorios necesarios para mediciones de tracción y presión, como por ejemplo rótulas, botones de carga y piezas de aplicación de fuerza.
Memoria precisa: TEDS, la hoja de caraterísticas dentro del transductor de fuerza Z30A facilita la configuración de la cadena de medición completa con un mínimo de tiempo y proporciona una mayor seguridad. Son imposibles errores que ocurren a traves de la introducción manual de datos, el amplificador lee directamente las informaciones del transductor presionando un botón (p.ej. número de serie, fuerza nominal, valor característica individual y mucho más).
La combinación de Z30A con TEDS y del amplificador de medición ML38B es ideal para la calibración. El sistema de amplificación MGCplus utiliza los coeficientes del polinomio cúbico guardados con TEDS. Como consecuencia el valor de medición indicado tiene una variación mínima con respecto al comportamiento real del transductor.
Al realizar la calibración de la cadena de medición en el laboratorio acreditado DKD según DIN EN ISO/IEC 17025, los coeficientes son introducidos directamente dentro de TEDS. Las mediciones pueden comenzar de inmediato, con la corrección de interpolación. Con el amplificador de medición ML38B y un transductor con TEDS, HBM ofrece la más actual tecnología para una solución completa para mediciones de precisión.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| Z30A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 159 | |||||||||
| ES |
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
Fuerza operativa máxima [%] | 120-150 |
Rango de temperatura nominal [°C] | +10 ... +40 |
Tipo de protección | IP50 |
Material | aluminio y acero inoxidable |
Dirección de fuerza | tracción / compresión |
Fuerza nominal | 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN |
Sensibilidad nominal [mV/V] | 2 |