Z4A - Patrón de fuerza
El transductor de fuerza de gran precisión Z4A es ideal para las tareas industriales que requieren valores de medición precisos y la opción de retorno a valores originales. Así ocurre por ejemplo en la calibración de máquinas de ensayo de materiales, es útil como referencia de uso interno y por supuesto en toda medición de precisión en la fabricación y en el laboratorio.
Descripción del producto
El transductor Z4A puede aplicarse para la medición de fuerzas tanto de tracción como de compresión, sus fuerzas nominales abarcan un rango de 20 kN hasta 500 kN. Alcanza la mejor clase posible 00 conforme a la norma de calibración ISO 376. Ésta se garantiza acompañada de una calibración de fuerza DKD en el propio laboratorio HBM de calibraciones DKD. Con esta calibración DKD se garantiza además automáticamente la vuelta al valor de referencia nacional del PTB (Instituto alemán de metrología).
Junto al transductor de fuerza con sus piezas de inducción de fuerza recomendadas en la norma, se puede suministrar también el amplificador adecuado de medida de precisión de HBM (DMP40 ó ML38B). En la instalación de calibración se genera directamente un certificado de calibración DKD de carácter vinculante sobre la inseguridad de medición de la cadena de medición completa. De este modo se emplean óptimamente la competencia y la fiabilidad únicas de HBM en el campo de las mediciones de precisión.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| Z4A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 007 | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
Fuerza operativa máxima [%] | 150 |
Rango de temperatura nominal [°C] | +10...+40 |
Tipo de protección | IP 67 |
Material | acero templado |
Dirección de fuerza | tracción / compresión |
Fuerza nominal | 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 500 kN |
Sensibilidad nominal [mV/V] | 2 |