Transductores, sensores y medidores de par de HBM

¿Busca un transductor de par, un sensor de par o un medidor de par? No siga buscando: HBM lo tiene. Los transductores y medidores de par de HBM son la cota de referencia desde 1958. 

HBM es el socio perfecto en cualquier situación en la que necesite hacer mediciones de par.
Desde el laboratorio de calibración hasta el banco de pruebas, a velocidades de hasta 40.000 rpm.

La gama de de par de HBM está formada por transductores de par analógicos y digitales, que miden el par de forma precisa y fiable. Igualmente, disponemos de una completa gama de acoplamientos, de fiabilidad contrastada, para nuestros sensores de par.

Vídeo sobre medición de par de HBM

HBM. Más de 50 años de experiencia en tecnología de medición de par.

Ver el vídeo

Seleccione su producto
Tipo de transductor Rango de medida (par nominal) [Nm] Clase de precisión Velocidad nominal [rpm]
  Producto   Descripción
T12 Transductor de par de precisión ultra alta para aplicaciones industriales y bancos de pruebas.
Transductor de par de precisión ultra alta para aplicaciones industriales y bancos de pruebas.
Brida 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0,03|0,05|0,1|0,2|0,5 0 - 10000|10000 - 20000
T40B Transductor de par digital con sistema magnético de medición de la velocidad de giro
Transductor de par digital con sistema magnético de medición de la velocidad de giro
Brida 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0,05|0,1|0,2|0,5 0 - 10000|10000 - 20000
T40FM Brida medidora digital para medición de pares elevados
Brida medidora digital para medición de pares elevados
Brida 10000 - 100000 0,1|0,2|0,5 0 - 10000|10000 - 20000
T40MAR Transductor de par con certificado marítimo
Transductor de par con certificado marítimo
Brida 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T20WN Eje de medición de par
Eje de medición de par
Eje 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0,2|0,5 0 - 10000|10000 - 20000
T22 Fiable. Compacto. Robusto. El eje de medición económico para aplicaciones simples de par de giro
Fiable. Compacto. Robusto. El eje de medición económico para aplicaciones simples de par de giro
Eje 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0,5 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000
T10FS El transductor de par tipo brida T10FS: Altas revoluciones, gran precisión y pequeño diámetro exterior
El transductor de par tipo brida T10FS: Altas revoluciones, gran precisión y pequeño diámetro exterior
Brida 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0,1|0,2|0,5 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000
T10F Transductores de par tipo brida
Transductores de par tipo brida
Brida 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0,1|0,2|0,5 0 - 10000|10000 - 20000
T10FH Registro seguro de pares de giro altos: T10FH, la brida medidora de par con pares nominales de 100 kN∙m a 300 kN∙m
Registro seguro de pares de giro altos: T10FH, la brida medidora de par con pares nominales de 100 kN∙m a 300 kN∙m
Brida 10000 - 100000|100000 + 0,1|0,2|0,5 0 - 10000
T11F Medición de par a alta velocidad
Medición de par a alta velocidad
Brida 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0,05|0,1|0,2|0,5 20000 - 30000
T4A Ejes de medición de par de giro
Ejes de medición de par de giro
Cuadrado 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0,1|0,2|0,5 0 - 10000
T5 Ejes de medición de par de giro
Ejes de medición de par de giro
Eje 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0,1|0,2|0,5 0 - 10000
TB2 Transductores de referencia de par de giro
Transductores de referencia de par de giro
Brida 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0,03|0,05|0,1|0,2|0,5
TB1A Discos de medida de par de giro de referencia
Discos de medida de par de giro de referencia
Brida 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0,05|0,1|0,2|0,5
TN Transductor de referencia de par de giro
Transductor de referencia de par de giro
TTS Llave dinamométrica de transferencia para calibración
Llave dinamométrica de transferencia para calibración
SK5 / SK6 / SK12 Transmisores de anillos rozantes
Transmisores de anillos rozantes
Productos adicionales Descripción
TIM-EC Módulo de interfaz de par TIM-EC para sistemas EtherCAT
Módulo de interfaz de par TIM-EC para sistemas EtherCAT
TIM40