T10FH - Registro seguro de pares de giro altos: T10FH, la brida medidora de par con pares nominales de 100 kN∙m a 300 kN∙m
Medir pares de giro de hasta 300 kN∙m con la precisión y fiabilidad probada de la gama de productos T10F: la brida medidora de par T10FH es la primera elección para mediciones de pares de giro altos.
Descripción del producto
Pares de giro altos… aplicaciones típicas
La brida medidora T10FH garantiza mas eficiencia y rentabilidad al medir pares de giro altos, incluso en aplicaciones que hasta ahora hacían necesario un alto coste en dispositivos especiales. Por esta razón, la T10FH en su versión rotatoria es la solución perfecta para bancos de ensayo para motores de barcos o para ensayos mar adentro. En su versión no rotatoria la T10FH es apropiada para tareas de calibración.
Los pares nominales se encuentran entre 100 kN∙m y 300 kN∙m, el número máximo de revoluciones de la versión rotatoria se encuentra entre 3000 y 2000 revoluciones por minuto, en dependencia del tamaño. También es disponible un sistema de medición magnético de revoluciones con 180 impulsos por revolución y certificados de calibración PTB según DIN 51309.
Para la creación de certificados de calibración HBM trabaja junto con la PTB (entidad técnica nacional) en Braunschweig, Alemania. Aquí se encuentra la mayor instalación del mundo para calibración de par de giro con un par nominal de 1,1 MN∙m. La incertidumbre relativa de medición W(k=2) es de 0,08 % del valor de medición mayor de 5 kN∙m.
Ventajas para Usted…
La brida medidora de par T10FH permite mediciones seguras de pares de giro altos. Además puede beneficiar de una mayor eficiencia y rentabilidad... :
Buena disponibilidad… seguridad gracias a la producción en serie. Con la producción en serie de la T10FH se garantiza una buena disponibilidad. Reduzca sus costes de almacenamiento de dispositivos de recambio.
Fácil manejo… gracias a la electrónica incorporada en la versión rotatoria obtiene su resultado de la medición mas rápido.
Económico, sin mantenimiento… gracias al diseño sin rodamientos ni anillos rozantes de la T10FH.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| T10FH | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 242 | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features T10FH
- Nominal (rated) torque: 100 kN·m, 130 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m, 300 kN·m
- Nominal (rated) rotational speed: from 2,000 to 3,000 rpm
- Available in rotating and non-rotating versions
- Without bearings or slip rings
- Short design
- Optional magnetic speed measuring system with 180 pulses per rotation
- Optional PTB calibration certificate according DIN 51309; class 0.5