T22 - Fiable. Compacto. Robusto. El eje de medición económico para aplicaciones simples de par de giro
El T22 se adapta de forma rápida y simple a su instalación en tareas de ensayo y dispone de fácil manejo:
- Electrónica inclusive: ahorre tiempo y costes con la electrónica incorporada en el eje de medición – no es necesario utilizar amplificadores adicionales para ampliar la cadena de medición
- Instalación rápida: con los acoplamientos adecuados, disponibles para todas las versiones del T22
- Compacto en dimensiones - apropiado perfectamente para el uso en lugares de poco espacio
Descripción del producto
Resumen de todas las características: el T22 mide el par de giro basado en bandas extensométricas. Transmisión de la energía y la señal de medición sin contacto. La clase de precisión es de 0,5 (según la definición de alto nivel de HBM). T22 está disponible para los pares de giro nominales de 5 N∙m hasta 1 kN∙m.
Con estas características, el T22 se presta perfectamente para mediciones estáticas y dinámicas de par – de piezas rotatorias o no rotatorias. El campo de aplicación del T22 de HBM es amplio, en laboratorios, ensayos o en la formación.
Una aplicación adicional del T22 es la monitorización de producción y procesos – aquí se puede conectar el eje directamente a un controlador SPS. La base de una conexión SPS es la alimentación de 11,5 V hasta 30 V DC, igual como las dos salidas análogas de ± 5 V y 10 ±8 mA.
La caja de bornes VK20A disponible como accesorio facilita las conexiones, aumenta la seguridad de funcionamiento e integra el eje de medición en la cadena completa de medición de HBM. Asimismo se suministra como accesorio el acoplamiento por fuelle adecuado.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| T22 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - VK20A | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
| Mounting instructions - VK20A | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 134 | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features T22
- Nominal (rated) torques 5 N·m, 10 N·m, 20 N·m, 50 N·m, 100 N·m, 200 N·m, 500 N·m and 1 kN·m
- Nominal (rated) rotational speeds of 9,000 rpm to 16,000 rpm
- Accuracy class: 0.5
- Contactless transmission of measurement signals
- Measurement on rotating or stationary parts
- Cylindrical shaft ends for non−play friction joints
- ±5 V and 10±8 mA torque output signal