T40B: transductor de par digital con sistema magnético de medición de la velocidad de giro

Alta precisión incluso a baja velocidad de giro

Robusto y preciso: así es el T40B, el transductor de par digital con sistema magnético de medición de la velocidad de giro. El T40B ha heredado la eficacia ampliamente contrastada de su antecesor, el transductor de par T40. Pero, además, posee muchas características novedosas. Además de medir la velocidad de giro, su brida permite monitorizar el sentido de rotación. Un impulso de referencia opcional integrado permite medir el ángulo de giro, por ejemplo, durante los ensayos funcionales.

Robusto en el banco de pruebas

En los entornos industriales adversos, los sistemas ópticos de medición alcanzan rápidamente sus límites. El transductor de par digital T40B es sumamente fiable. Su funcionamiento no se ve afectado por el polvo y la neblina de aceite, por lo que resulta idóneo para aplicaciones en el sector del automóvil; por ejemplo, en los bancos de pruebas de motores.

Medición fiable de la velocidad de giro

El T40B es capaz de computar 1024 impulsos de salida por revolución entre 50 Nm y 10 kNm. Con ello, cubre todos los rangos de medición. La alta capacidad de cómputo de impulsos de salida de este sistema magnético permite efectuar mediciones de gran precisión, sobre todo a bajas velocidades de giro. El resultado son unos datos de medición absolutamente fiables.

Sistema magnético de medición de la velocidad de giro: instalación rápida

El sistema de medición de la velocidad de giro se puede utilizar, sin restricciones, a la velocidad nominal de rotación del transductor de par, hasta 24.000 rpm. El portador metálico imantado se instala en la segunda brida libre del transductor de par y queda completamente integrado. Esto ahorra espacio y facilita en buena medida la instalación.

Flexibilidad a través de múltiples interfaces

El T40B ofrece una flexibilidad máxima. El estator cuenta con interfaces de frecuencia y tensión estándar. También se ha integrado una interfaz TMC (comunicación de medidas de par) digital. Todo ello permite utilizar el transductor no solo en modo autónomo: el T40B se puede integrar en distintas configuraciones de banco de pruebas con bus de campo, utilizando el módulo de interfaz TIM40 o el nuevo módulo TIM-EC EtherCAT, para obtener un rendimiento máximo.

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene cuenta en HBM.com, escriba su dirección de correo electrónico para iniciar sesión y acceda a toda la documentación técnica de HBM

Documentación técnica

T40B
T40B ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Hoja de características - T40B Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Instrucctiones de montaje T40B Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Couplings Please Log InPlease Log InPlease Log In
Brochure Product Family Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In

Hojas de datos fiables : Cumplimos lo que prometemos.

Precisión en las series: Esto también se aplica a la exactitud de los valores especificados en nuestras hojas de datos. Teóricamente, las condiciones ideales se pueden alcanzar a menudo, en base a los valores dados, pero nuestras hojas de datos se centran en supuestos estándares realistas - como aquellos que se pueden encontrar en su aplicación. Por lo tanto, tenga en cuenta esto, al comparar nuestras hojas de datos con las de otros fabricantes.

Planos CAD

Para acceder a la totalidad de los datos CAD de este producto (incluidas descargas), inicie sesión en HBM.com más abajo.

Pida presupuesto del T40B

Pida su oferta personalizada de T40B

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.