T4A - Ejes de medición de par de giro
Los ejes de medición de par de giro T4A y T4WA-S3 están concebidos especialmente para la medición de pares de giro, revoluciones y ángulos de giro estáticos y dinámicos en el control de producción y en el seguimiento de calidad.
Descripción del producto
Su aplicación principal es el trazado de valores originales al patrón nacional de la magnitud par de giro.
Los transductores pueden aplicarse con destornilladores de mano así como con destornilladores eléctricos (no de percusión). El eje de medición se presenta en el lado de tracción con cuadrado interior conforme a DIN 3121 y en el lado contrario con perno cuadrado conforme a DIN 3121 para la recepción de las herramientas de atornillamiento. La transmisión por anillos rozantes posibilita el uso de todos los amplificadores de medición convencionales para puentes completos de bandas extensométricas.
Product Literature
Introduzca su dirección de correo electrónico
| T4A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 136 | |||||||||
| ES |
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features T4A
- Nominal (rated) torques of 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m and 1 kN•m
- Max. permissible rotation speed 4 000 rpm
- Torque measurement in any direction
- T4WA-S3: Also has an angle of rotation / speed of rotation measuring system
- Square connections make mounting easy
- Compact and easy to handle