TB1A - Discos de medida de par de giro de referencia
El disco de medida de par de giro de referencia TB1A está desarrollado para mediciones no rotatorias de par de giro.
Se basa en el principio de medición de tensiones decizallamiento patentado por HBM para transductores de par de giro.
Descripción del producto
Por el diseño del cuerpo de medición con radios axiales de cizallamiento, el transductor es extremadamente plano y alcanza valores altos de rigidez respecto al par de giro, al par de flexión y otras cargas parasitarias. De este modo se posibilitan soluciones sencillas y ahorradoras de espacio, ya que el transductor en muchos casos p. ej. puede llevar el peso de una máquina de tracción, suprimiendo así el coste de soportes de apoyo.
Una característica especial más, decisiva para muchas soluciones constructivas, es el taladro central que posibilita atravesar axialmente el disco de medición con un eje.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| TB1A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 122 | |||||||||
| ES |
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m and 10 kN•m
- Accurancy class 0.05
- Less space required thanks to the slim design
- Highly resistant to transverse and longitudinal forces as well as bending moments
- High permissible vibration bandwith