TN - Transductor de referencia de par de giro
El transductor de transferencia de par de giro TN es un transductor no rotatorio de par de giro especial para su empleo como patrón de transferencia o transductor de referencia en laboratorios de calibración. El transductor de transferencia TN cumple las más altas exigencias en precisión y estabilidad.
Descripción del producto
TN es parte del equipamiento de institutos metrológicos nacionales, así como de laboratorios de calibración industriales de alto nivel. Allí se utiliza como patrón de transferencia para comparaciones o para retornos de instalaciones de calibración de par de giro basándose en brazo elevador y masas, por un lado. Por otro lado, se emplea montado fijo como transductor de referencia en instalaciones de calibración según el principio de referencia. Si se solicita el TN con un certificado de calibración DKD, la clase 0,05 conforme a DIN 51309 está garantizada. En su versión de patrón de transferencia TOP cumple incluso exigencias que sobrepasan las de esta clase (la mejor prevista en la norma).
Para controlar el mantenimiento de condiciones de calibración limpias, el TN puede equiparse opcionalmente con dispositivos de medición de pares de flexión y de temperatura. Para asegurar adicionalmente la estabilidad es posible además un segundo puente de medición para par de giro.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| TN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 121 | |||||||||
| ES |
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m. 10 kN•m and 20 kN m
- Cylindrical shaft ends without keys, dimensions acc. to DIN 51309 and EA-10/14
- Class 0.05 per DIN 51309 or EA-10/14 (in conjunction with the DKD calibration certificate)
- Option: TOP transfer standard (enhanced accuracy)
- Option: second measuring bridge for torque
- Option: measuring point for bending moments
- Option: integrated temperature measurement