TTS - Llaves dinamométricas de transferencia
La llave dinamométrica de transferencia TTS sirve para comprobar y calibrar instalaciones de calibración de llaves dinamométricas.
Descripción del producto
Está exactamente armonizada con las exigencias de estas calibraciones, tales como las que dicta por ejemplo la normativa DKD-R 3-8. Debido a la manera especial de generación de pares de giro con la llave dinamométrica, la estabilidad de la TTS ante pares de flexión es un criterio decisorio.
Para la documentación de las altas exigencias en las que la TTS tiene que probarse como patrón de transferencia se utiliza la calibración DKD conforme a la normativa DKD-R 3-7. El certificado de calibración se suministra con la entrega estándar de fábrica.
La entrega completa se realiza con maletín y un adaptador de perno cuadrado de medida estándar. Adaptadores de perno cuadrado en otros tamaños pueden ser suministrados como accesorio.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| TTS | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 228 | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Nominal (rated) torques of 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m and 3 kN∙m
- Transfer transducers for calibrating torque wrench calibration equipment
- Class 0.2 per DKD-R-3-7
- Highly resistant to transverse and longitudinal forces as well as bending moments