Pressure transducers and pressure transmitters

HBM le ofrece un amplio programa de productos, transductores y transmisores de presión para la medición de presiones absolutas y relativas.

Robusto, preciso y fiable: Los transductores de presión HBM ofrecen cualidades sobresalientes hasta en los más altos rangos de presión. El resultado obtenido es una capacidad muy alta de carga intermitente, unido a la conocida robustez de los transductores de HBM.

Download the new P3 Top Class pdf-brochure now!

HBM's Top Pressure Transducers

P3TCP Top Class P3TCP BlueLine P3IC / P3ICP Industrial Class P3MBP BlueLine

Pressure overview

La completa cadena de medida que le aportará un valor añadido: Los beneficios que obtendrá al aumentar la efectividad de sus mediciones usando componentes con la misma procedencia... transductores de presión, amplificadores, software y calibración de presión todo de HBM.

NO_FILTER
 
  Producto   Descripción
P3 Top Class BlueLine Medición de altas presiones con la máxima seguridad
Medición de altas presiones con la máxima seguridad
P3MBP BlueLine Para variaciones, oscilaciones y golpes de presión estáticos y dinámicos - hasta 15000 bar
Para variaciones, oscilaciones y golpes de presión estáticos y dinámicos - hasta 15000 bar
P3 Top Class Mediciones de presión con la máxima precisión
Mediciones de presión con la máxima precisión
P3IC / P3ICP Industrial Class Robusto. Potente. Preciso: El transductor de presión para uso industrial.
Robusto. Potente. Preciso: El transductor de presión para uso industrial.
P3MB / P3MBP Para variaciones, oscilaciones y golpes de presión estáticos y dinámicos
Para variaciones, oscilaciones y golpes de presión estáticos y dinámicos
P2VA1 / P2VA2 Medidor y transmisor de presión
Medidor y transmisor de presión
P15 Transductor de medida de sobrepresión
Transductor de medida de sobrepresión
P8AP Transductor de presión absoluta
Transductor de presión absoluta