Para variaciones, oscilaciones y golpes de presión estáticos y dinámicos - hasta 15000 bar
El diseño especial del transductor P3MBP (Blue Line), en el que el espacio de presión se cierra monolíticamente evitando las soldaduras en el cuerpo de medición, pone a su disposición cualidades excepcionales también en los mayores rangos de presión.
Descripción del producto
Robustez y dinámica
- Gran capacidad en cargas intermitentes p. ej. en el rango de medición de 5.000 bar Inalterado sobrepasando los 10 millones de cambios de carga
- Funcionamiento seguro sobrepasando el valor de fin de escala de medición, lo que significa disponer de un rango de trabajo de 0 a 120%
- Tipo de protección IP67, resistente a la corrosión
Óptima precisión, también en el procesamiento de la señal
- Gran precisión de los transductores p. ej. en el rango de medición de 5.000 bar Clase de precisión 0,2
- Por encargo complementamos el transductor con un amplificador de alta precisión, p. ej. MGCplus ML30 en la clase de precisión 0,03 o también con MGCplus ML38B en la clase de precisión 0,0025
Transductor para | presión alta hasta 15000 bar |
Clase de precisión [%] | 0.2, 0.4, 0.5 |
Rango de funcionamento [%] | 120 |
Rango de temperatura nominal | -10 ... +80 |
Temperatura media máxima | +100 |
Rango nominal | 5000, 10000, 15000 |
Sistema de medida | galga extensométrica / piezoresistivo |
Señal de salida | 1mV/V |
Conexión eléctrica | Lemo-Connector ERA.2E.310.SLL; |
Conexión mecánica | M20 x 1.5 |
Measuring highest pressures with HBM:
Para cortes profundos y grandes presiones
Algunas aplicaciones:
5.000 hasta 15.000 bar:
- Autocolocación en caliente
- Grifería de alta presión
- Bancos hidráulicos de ensayos
4,000 bar:
- Corte de chorro de agua a alta presión
- Bancos de ensayos de oscilaciones a alta presión
3,000 bar:
- Componentes de inyección diesel en el futuro
- Técnica hidráulica para la generación de fuerzas de tensión en ingeniería industrial de utillaje
2,000 bar:
- Componentes de inyección diesel hoy
- Pulimentado de aviones
- Preparación de la base
- etc.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| P3MBP BlueLine | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 071 | |||||||||
| ES |
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- For static and dynamic pressure variance, pressure peaks, pressure fluctuations
- Extremely reliable and stable
- Measuring ranges 5000 bar, 10000 bar, 15000 bar
- Monolithic design, measuring body without a welded seam
- Good load cycle capability
- Degree of protection IP67
- Corrosion-resistant